|
Vordruckregler, Edelstahl, 0 bis 3,4 bar (0 bis 50 psig), A-Konfiguration, FPM-Sitz, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 0,20, Handrad
Код изделия: KBP1E0A4A5A20000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Регуляторы обратного давленияВ серию KBP входят высокочувствительные регуляторы общего назначения, предназначенные для контроля уровня обратного давления в аналитических или промышленных системах перед регулятором. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Vordruckregler, Edelstahl, 0 bis 3,4 bar (0 bis 50 psig), A-Konfiguration, FPM-Sitz, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 0,20, Handrad
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Регуляторы обратного давления
Druckregler; Rückdruckregler; Gasflaschenumschaltregler; Verdampfungsregler
Технические характеристики
KBP1E0A4A5A20000 — Vordruckregler, Edelstahl, 0 bis 3,4 bar (0 bis 50 psig), A-Konfiguration, FPM-Sitz, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 0,20, Handrad
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Коэффициент расхода | Cv 0,20 |
| Рукоятка | Шарообразная рукоятка зеленого цвета |
| Максимальное давление на входе | 50 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,4 бара) |
| Максимальная температура, °F (°C) | 176 (80) |
| Конфигурация отверстий | A |
| Отверстия | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма |
| Диапазон регулирования давления | От 0 до 50 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,4 бара) |
| Чувствительный механизм | Мембрана X750 |
| eClass (4.1) | 37011108 |
| eClass (5.1.4) | 37011100 |
| eClass (6.0) | 37011108 |
| eClass (6.1) | 37011108 |
| eClass (10.1) | 37011108 |
| UNSPSC (4.03) | 41112404 |
| UNSPSC (10.0) | 41112404 |
| UNSPSC (11.0501) | 41112404 |
| UNSPSC (13.0601) | 41112404 |
| UNSPSC (15.1) | 41112404 |
| UNSPSC (17.1001) | 41112404 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Максимальное давление на входе
|
Диапазон регулирования давления
|
Отверстия
|
Конфигурация отверстий
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBP1F0A4A5A20000 | Edelstahl 316 | 6,8 bar (100 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | A | Просмотр изделия |
| KBP1F0D4A5A20000 | Edelstahl 316 | 6,8 bar (100 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | D | Просмотр изделия |
| KBP1G0A4A5A20000 | Edelstahl 316 | 17,2 bar (250 psig) | 0 bis 17,2 bar (0 bis 250 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | A | Просмотр изделия |
| KBP1J0A4A5A20000 | Edelstahl 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 bis 34,4 bar (0 bis 500 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | A | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.