text.skipToContent text.skipToNavigation

Vordruckregler, Edelstahl, 0 bis 34,4 bar (0 bis 500 psig), A-Konfiguration, FPM-Sitz, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 0,20, Handrad

Art.-Nr.: KBP1J0A4A5A20000

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Durchflusskoeffizient 0,20 Cv
Handrad Grüner Drehknopf
Maximaler Eingangsdruck 34,4 bar (500 psig)
Maximale Temperatur °F (°C) 176 (80)
Anschluss-Konfiguration A
Anschlüsse 1/4 Zoll NPT-Innengewinde
Druckregelbereich 0 bis 34,4 bar (0 bis 500 psig)
Steuerungsmechanismus X750 Membran
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011100
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 41112404
UNSPSC (11.0501) 41112404
UNSPSC (13.0601) 41112404
UNSPSC (15.1) 41112404
UNSPSC (17.1001) 41112404
Vordruckregler

Die Serie KBP ist ein hochempfindlicher, Allzweck-Regler zur Kontrolle des Vordrucks in analytischen oder Prozesssystemen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Vordruckregler, Edelstahl, 0 bis 34,4 bar (0 bis 500 psig), A-Konfiguration, FPM-Sitz, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 0,20, Handrad

Art.-Nr.: KBP1J0A4A5A20000
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Vordruckregler
Die Serie KBP ist ein hochempfindlicher, Allzweck-Regler zur Kontrolle des Vordrucks in analytischen oder Prozesssystemen.

Technische Daten

KBP1J0A4A5A20000 — Vordruckregler, Edelstahl, 0 bis 34,4 bar (0 bis 500 psig), A-Konfiguration, FPM-Sitz, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 0,20, Handrad

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Durchflusskoeffizient 0,20 Cv
Handrad Grüner Drehknopf
Maximaler Eingangsdruck 34,4 bar (500 psig)
Maximale Temperatur °F (°C) 176 (80)
Anschluss-Konfiguration A
Anschlüsse 1/4 Zoll NPT-Innengewinde
Druckregelbereich 0 bis 34,4 bar (0 bis 500 psig)
Steuerungsmechanismus X750 Membran
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011100
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 41112404
UNSPSC (11.0501) 41112404
UNSPSC (13.0601) 41112404
UNSPSC (15.1) 41112404
UNSPSC (17.1001) 41112404
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen
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
Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Maximaler Eingangsdruck
Druckregelbereich
Anschlüsse
Anschluss-Konfiguration
KBP1E0A4A5A20000 Edelstahl 316 3,4 bar (50 psig) 0 bis 3,4 bar (0 bis 50 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde A Produkt anzeigen
KBP1F0A4A5A20000 Edelstahl 316 6,8 bar (100 psig) 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde A Produkt anzeigen
KBP1F0D4A5A20000 Edelstahl 316 6,8 bar (100 psig) 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde D Produkt anzeigen
KBP1G0A4A5A20000 Edelstahl 316 17,2 bar (250 psig) 0 bis 17,2 bar (0 bis 250 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde A Produkt anzeigen

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.