Swagelok® Versatzfreier PFA-Innenschlauch
Der versatzfreie PFA-Innenschlauch von Swagelok ist einfach zu reinigen und entspricht den Anforderungen der US-Arzneimittelbörde FDA. Er kann in zahlreichen biopharmazeutischen Anwendungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen anfordernDer PFA-Schlauch ist hochflexibel mit einem versatzfreien PFA-Innenschlauch, der den FDA-Vorschriften 21CFR Teil 177.1550, USP 87, 88 Klasse VI und 3-A entspricht. Ein optional mit Kohlenstoff versetzter PFA-Innenschlauch ist für Anwendungen erhältlich, die statische Ableitung erfordern.
Die glatte Innenoberfläche bietet Durchflusskontrolle und verbesserte Entleerbarkeit für Präzision und Sauberkeit. Die Silikonummantelung ist mühelos waschbar, um Bakterienansammlung zu vermeiden. Sie schützt das Edelstahlgeflecht, schützt vor Verbrennungen und hilft dabei, die Prozesstemperaturen aufrecht zu erhalten.
Swagelok-Schläuche der Serie U haben einen PFA-Innenschlauch und werden häufig eingesetzt, wo hohe Flexibilität, chemische Kompatibilität und eine glatte äußere Ummantelung erwünscht sind. Die Schlauchschichten werden ohne Klebstoff oder Zement mithilfe eines zum Patent angemeldeten Prozesses zusammengehalten und liefern hohe Flexibilität und außergewöhnliche Knickbeständigkeit.
Sonderlängen und Endanschlüsse sind mit anderen Optionen erhältlich, darunter auch Schlauchumhüllungen und Schlauchetiketten.
Technische Daten
Werkstoffe | |
Innenschlauch: | PFA versatzfrei |
Verstärkung | Ummantelung Edelstahl 302 |
Umhüllung | Silikon |
Hülse | Edelstahl Serie 300 |
Endanschlüsse | Edelstahl 316 |
Schlauchnenngrößen | 1/2 bis 2 Zoll |
Arbeitsdrücke | bis 20,6 bar (300 psig) |
Temperaturbereich | –53 bis 204 °C (–65 bis °400 F) |
Endanschlüsse | Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Gewinde, Biopharmazieflansche, Rohrstumpfschweißfittings, SAE 37° (JIC) Innenkegel mit Überwurfmutter, Schnellverbinder, Rohrstutzen, VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe , VCO®-Verschraubungen mit O-Ring, ISO/BSP Außengewinde, Vakuumflansche, Stutzen mit losem Flansch, I-Line Rohrverbindungen |
Schläuche und flexible Rohre—Kataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Swagelok® Schlauch-Beratungsservice
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Schlauchauswahl, die Montage, die Inspektion und das Wartungsverfahren verbessern können, um das Schlauchleben und die -Leistung zu verbessern und dabei Kosten zu reduzieren.
Lesen Sie mehr zum SchlauchmanagementRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
A 3 pasos de la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Miles de Euros
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta miles de euros en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de paredes de los expertos de Swagelok.
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.