text.skipToContent text.skipToNavigation
隔膜密封阀

Swagelok® Ultrahochreine Fluorpolymer Membranventile (Serie DRP)

Membranventile minimieren Einschlussbereiche und erleichtern das Ablassen mit einem vollkommen frei gehaltenen Durchflussweg, um die Systemeffizienz zu verbessern und gleichzeitig effektives Absperren des Systemdurchflusses zu gewährleisten. Eine Vielzahl an Größen, Werkstoffen und Konfigurationen, einschließlich Atomschichtsedimentierungs (Atomic Layer Deposition - ALD), Wärmeimmersion und federlos, erfüllen die Systemanforderungen von hochreinen und ultrahochreinen Anwendungen.

Weitere Informationen anfordern

Das verbesserte Membrandesign der DRP-Serie ist optimiert, um Belastung während der Betätigung sowie Einschlussbereiche sowie die Chance einer Kontamination der Prozessflüssigkeit zu minimieren und das Leben der Membrane zu verlängern. Der modifizierte PTFE-Körper hat einen vollkommen frei gehaltenen Durchflussweg, um kontinuierliche Reinigung zu gewährleisten und Fluidscherung zu minimieren.

Ventile der Serie DRP erfüllen die Anforderungen der SEMI-Norm F57-0301.

Technische Daten

Druckraten bis 6,8 bar (100 psig)
Medientemperatur 23° bis 100°C (73° bis 212°F)
Durchflusskoeffizient Bis 10,2
Körper, Membranwerkstoff Modifiziertes PTFE
Endanschlüsse
Typ Fine Flare-Außenfeingewinde und Nippon Pillar Super 300® sind Standard
Größe 6 bis 25 mm und 1/4 bis 1 1/4 Zoll
Konfiguration Zwei- und Dreiwege-Absperrventile mit manueller und pneumatischer Betätigung; Modelle mit einstellbarem Durchfluss und Bypass

Ultrahochreine Polymer Membranventile der Serie DRP—Kataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

世伟洛克阀门流量系数 (C<sub>v</sub>) 计算器

Das richtige Ventil kann über Erfolg oder Misserfolg entscheiden

Verwenden Sie unser Durchflusskoeffizient-Berechnungsprogramm (Cv), um das richtige Ventil für Ihre Zwecke zu wählen.

Verwenden Sie das Tool

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

流体取样系统的阀门选型
Auswahl des richtigen Ventils für Ihr industrielles Fluidsystem

Lernen Sie, wie Sie mithilfe der STAMPED-Methode die Ventile auswählen können, die am besten für Ihre industriellen Fluid- oder Probenahmesystem-Designanwendungen geeignet sind.

减少化工和精炼行业中的逸散性排放
Minimieren Sie die Kosten von flüchtigen Emissionen mit "Low-E-Ventilen"

Flüchtige Emissionen bereiten zunehmend Probleme in der Chemiebranche und in Petroleum-Raffinerien. Zertifizierte Niedrigemission-(Low-E)-Ventile können Ihr Werk und Ihren Profit schützen . Erfahren Sie in diesem Post, was sie sind, wie sie getestet werden und wie Sie Ihnen helfen können.

工业流体系统中的截止阀
Isolieren industrieller Fluidsysteme mit Blockventilen

Die Isolierung von Systemleitungen, die industrielle Fluids enthalten, ist vor jeglichen Wartungsarbeiten ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit in einem Werk zu garantieren . Eine der sichersten Art und Weise, ein Fluidsystem zu isolieren, ist die Installation von zwei Absperrventilen. Lernen Sie die richtigen Konfigurationen für Ihr System kennen.

应用于半导体行业的世伟洛克 ALD20 UHP 阀的无尘室组件。
Ein neues Ventil Drei Gründe, warum es die Halbleiterherstellung ändern könnte

Erfahren Sie, wie die neuesten Innovationen in der Atomschichtsedimentierungs (Atomic Layer Deposition - ALD) Ventiltechnologie die Hich-Tech-Halbleiter-Herstellung ändern.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.