text.skipToContent text.skipToNavigation
Federlose Membranventile für modulare Gassysteme der Serie DE von Swagelok

Swagelok® Federlose Membranventile für modulare Gassysteme

Die federlosen Membranventile der Serie DE für modulare Gassysteme sind einfach zu installieren, zeigen die Durchflussrichtung visuell an und zeichnen sich durch eine Sitzkonstruktion aus, die die thermische Stabilität verbessert.

Weitere Informationen anfordern

Die federlosen Membranventile der Serie DE von Swagelok sind für einfache Installation, zuverlässige Leistung und höchste Reinheit in modularen Reinstgasversorgungssystemen konzipiert.

Die wichtigsten Merkmale:

  • Ventilkörper aus Edelstahl 316L VIM-VAR für hohe Korrosionsbeständigkeit und eine ultrahochreine Anwendung gemäß geltenden Standards
  • Ausgelegt für die nahtlose Integration in modulare Gassysteme mit 1 1/8 Zoll C-Dichtung oder W-Dichtung
  • Vollständig geschlossener PFA-Sitz für höhere Reinheit durch Vermeidung von Verunreinigungen und verbesserte thermische Stabilität bei kritischen Anwendungen
  • Verfügbar in Konfigurationen mit zwei und drei Anschlüssen für unterschiedliche Systemanforderungen
  • Lieferbar mit pneumatischer oder manueller Betätigung für flexiblen Einsatz bei kompakter Bauweise
  • Feste Ausrichtung des Stellantriebs relativ zum Ventilkörper für einheitliche Installation ohne Ausrichtungsfehler
  • Abschrägung an der Austrittsseite des Ventilkörpers zur eindeutigen Anzeige der Durchflussrichtung sowie zur Erleichterung der Installation und Systemeinrichtung

Spezifikationen

Betriebsdruck Vakuum bis 8,6 bar (125 psig)
Berstdruck >220 bar (3.200 psig)
Betätigungsdruck Normal geschlossen: 4,1 bis 8,2 bar (60 bis 120 psig)
Normal offen und normal geschlossen mit integrierter manueller Notbetätigung: 4,1 bis 6,2 bar (60 bis 90 psig)
Temperatur –10 bis 65 °C (14 bis 150 °F)
Durchflusskoeffizient 0,3
Körperwerkstoffe Edelstahl 316L VIM-VAR
Membranwerkstoff Superlegierung auf Kobaltbasis
Endanschlüsse Typ: 1 1/8 Zoll für modulare Flächenmontage
Konfigurationen: 2- und 3-Wege

Weitere Informationen zu Ventilen der Serie DE

Federlose Membranventile—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok C<sub>v</sub>-Rechner zur Berechnung des Durchflusskoeffizienten für Ventile

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl

Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.

Rechner nutzen

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Ventilauswahl für Fluidsysteme
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme

Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Wie sich flüchtige Emissionen in chemischen Anlagen und Raffinerien reduzieren lassen
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren

In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

Absperrventile in industriellen Fluidsystemen
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen

Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Montage eines ALD20-UHP-Ventils von Swagelok für den Reinraumeinsatz in der Halbleiterindustrie
Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte

Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.