Swagelok® Gas Cylinder Changeover Regulators
KCM series regulators auto-switch gas sources, ensuring continuous flow and reducing downtime.
Get Help Selecting RegulatorsSwagelok's KCM series gas cylinder changeover regulators automatically switch between two gas sources to maintain continuous gas flow in critical industrial applications, reducing downtime and labor costs. Allowing reliable gas distribution with reduced oversight, KCM series changeover regulators are designed to require minimal maintenance. Convoluted, non-perforated diaphragms within the KCM series regulators provide durability and enhanced pressure response.
Specifications
| Maximum Inlet Pressure | 4351 psig (300 bar) with PEEK seat 3600 psig (248 bar) Cylinder connections and hose accessories may limit inlet pressure ratings. |
| Pressure Control Ranges | 0 to 10 psig (0.68 bar) through 0 to 500 psig (34.4 bar) |
| Nominal Changeover Pressures | 100, 250 and 500 psig (6.8, 17.2, and 34.4 bar) |
| Flow Coefficient (Cv) | 0.06 |
| Maximum Operating Temperature | 176°F (80°C) with PCTFE seat 392°F (200°C) with PEEK seat 212°F (100°C) with PEEK seat and maximum inlet pressure greater than 3600 psig (248 bar) |
Gas Cylinder Changeover Regulators Catalogs
Find comprehensive details on our gas cylinder changeover regulators covering construction materials, accessories, pressure, and temperature ratings.
Модели редукторов давления; Модели регуляторов обратного давления; Модель переключателя для газовых баллонов; Испаряющие модели
Need Help Selecting the Right Regulators?
Learn more about different types of regulators under varying application conditions with our regulator selection video.
Find the Right RegulatorРесурсы о регуляторах Swagelok
Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе
Эффект нагнетаемого давления представляет собой обратную зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах от экспертов компании Swagelok.
Как тщательные испытания гарантируют надежность работы регулятора
Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие испытания проходят изделия, предназначенные для работы в экстремальных условиях? Загляните в лабораторию и узнайте историю разработки промышленных регуляторов серии RHPS для эксплуатации при сверхнизких температурах.
Как выпрямить кривую расхода регулятора, чтобы снизить потери давления
Потеря давления является проблемой для каждого редуктора. Узнайте, как свести к минимуму такой эффект и выпрямить кривую расхода с помощью целого ряда вариантов куполовидных регуляторов.
Применение регулятора для уменьшения временной задержки в аналитической контрольно-измерительной системе
Временную задержку в аналитических системах часто недооценивают или неправильно интерпретируют. Одним из способов уменьшить эту задержку является регулятор, управляемый давлением среды. Изучите приведенные рекомендации, которые помогут узнать, как уменьшить временную задержку в аналитической системе.