text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Rápido — Enchufes rápidos en miniatura — Espigas DESO

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Enchufe Rápido — Enchufes rápidos en miniatura — Espigas DESO

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok en miniatura para aplicaciones como el caso de laboratorios, con frecuentes conexiones y necesidad de baja inclusión de aire y derrame, bajo volumen muerto y espacio limitado.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QM2-D-200 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QM2-D-100 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QM2-D-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QM2-D-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QM2-D-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.