카탈로그
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — バック・フェルール
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
合金2507スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼製チューブ継手
■ 塩化物環境下でも優れた耐食性/■ アドバンス・バック・フェルール構造による優れたシール性能/■ 従来のSwagelok® チューブ継手と同様、ゲージによる締め付け度の確認が可能/■ ハンド・ツールを使用して容易に取り付け可能/■ サイズ:1/4 インチから3/4 インチまで
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| 6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| 6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| 6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| 6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 インチ | - | - | - | 제품 보기 |
| 825-404-1 | Сплав 825 | 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
| B-204-1 | Латунь | 1/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
| B-404-1 | Латунь | 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-204-1 | Сплав C-276 | 1/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-404-1 | Сплав C-276 | 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-604-1 | Сплав C-276 | 3/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-814-1 | Сплав C-276 | 1/2 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
| INC-404-1 | Сплав 600 | 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
| M-604-1 | Сплав 400 / R-405 | 3/8 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
| M-814-1 | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-1214-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-1614-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-404-1 | Нейлон | 1/4 дюйма | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-604-1 | 나일론 | 3/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-814-1 | 나일론 | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-424-1 | PFA | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-824-1 | PFA | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1014-1 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-104-1 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-104-1-B1000 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-10M4-1 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1214-1 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12M4-1 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1414-1 | Acier inoxydable 316 | 7/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-14M4-1 | Acier inoxydable 316 | 14 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-15M4-1 | Acier inoxydable 316 | 15 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1614-1 | Acier inoxydable 316 | 1 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16M4-1 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-18M4-1 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2004-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-204-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-20M4-1 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-22M4-1 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2404-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-25M4-1 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-28M4-1 | Acier inoxydable 316 | 28 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2M4-1 | Acier inoxydable 316 | 2 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-304-1 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3204-1 | Acier inoxydable 316 | 2 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3M4-1 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-404-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-404-1BQ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4M4-1 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-604-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-6M4-1 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-814-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8M4-1 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-1214-1 | PTFE | 3/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
| T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-1614-1 | PTFE | 1 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| T-304-1 | PTFE | 3/16 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-404-1 | PTFE | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| T-504-1 | PTFE | 5/16 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-814-1 | PTFE | 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.