|
VCO-Schweißstutzen für Automatikschweißen, Edelstahl 316L, 1/2 Zoll VCO-Verschraubung, x 1/2 Zoll Rohrverschraubung
Art.-Nr.: 316L-8-VCO-3A
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
StutzenEinfache Montage auf engem Raum mit Swagelok VCO® Mehrzweck-Verschraubungen für allgemeine industrielle, hochreine und Hochdruck-Anwendungen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
VCO-Schweißstutzen für Automatikschweißen, Edelstahl 316L, 1/2 Zoll VCO-Verschraubung, x 1/2 Zoll Rohrverschraubung
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Stutzen
Swagelok® VCO® O-Ring face seal fittings are designed for easy assembly in pipe, tube, and welded systems in a range of applications, even where space is limited.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Bodies with and without weld fittings.
Technische Daten
316L-8-VCO-3A — VCO-Schweißstutzen für Automatikschweißen, Edelstahl 316L, 1/2 Zoll VCO-Verschraubung, x 1/2 Zoll Rohrverschraubung
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316L |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring |
| Größe Verbindung 2 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-3A | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/4 in. | Automatic Tube Butt Weld | Produkt anzeigen |
| SS-12-VCO-3 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 3/4 in. | Tube Socket Weld | Produkt anzeigen |
| SS-12-WVCO-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 3/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12-WVCO-6-1210 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-16-VCO-3 | 316 Stainless Steel | 1 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1 in. | Tube Socket Weld | Produkt anzeigen |
| SS-2-VCO-3 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/8 in. | Tube Socket Weld | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Socket Weld | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-3-4MTW | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/4 in. | Male Weld | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-3-4TA | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Produkt anzeigen |
| SS-4-WVCO-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4-WVCO-1-4ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-4-WVCO-6-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-4-WVCO-6-DF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-4-WVCO-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-VCO-3 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 3/8 in. | Tube Socket Weld | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-3 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/2 in. | Tube Socket Weld | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-3-6TA | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-3-8MTW | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/2 in. | Male Weld | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-3-8TA | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Produkt anzeigen |
| SS-8-WVCO-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-WVCO-6-600 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-8-WVCO-6-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-8-WVCO-6-DF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-8-WVCO-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
