|
Adaptador reductor de Acero inox., 1 1/4 pulg. NPT macho x 1/2 pulg. NPT hembra
Art.-Nr.: SS-20-RB-8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Gerade AusführungenDie geraden Reduzierstücke sorgen für einen reibungslosen Übergang zwischen unterschiedlichen Rohrleitungsgrößen – ideal für eine hohe Durchflusskapazität in komplexen Rohrleitungssystemen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Adaptador reductor de Acero inox., 1 1/4 pulg. NPT macho x 1/2 pulg. NPT hembra
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gerade Ausführungen
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
SS-20-RB-8 — Adaptador reductor de Acero inox., 1 1/4 pulg. NPT macho x 1/2 pulg. NPT hembra
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1 1/4 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | NPT Außengewinde |
| Größe Verbindung 2 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | NPT Innengewinde |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020564 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020514 |
| eClass (10.1) | 37020514 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40173607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142305 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173607 |
| UNSPSC (15.1) | 40141719 |
| UNSPSC (17.1001) | 40172307 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-8-RA-4 | Latón | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| B-8-RB-4 | Latón | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-12-HRCG-4 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-12-HRCG-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-12-HRN-4 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-12-HRN-6 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | 3/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-12-HRN-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-12-RA-4 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-12-RA-6 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | 3/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-12-RA-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-12-RB-4 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-12-RB-6 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | 3/8 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-12-RB-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-16-HRCG-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 3/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-16-HRCG-8 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-16-HRN-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-16-HRN-8 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-16-RA-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-16-RA-4 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-16-RA-8 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-16-RB-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 3/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-16-RB-4 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-16-RB-6 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 3/8 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-16-RB-8 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-20-RB-16 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | NPT macho | 1 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-24-RB-12 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | NPT macho | 3/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-24-RB-16 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | NPT macho | 1 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-24-RB-8 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-2-HRN-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | 1/16 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-2-RA-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/16 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-32-RB-16 | 316 Stainless Steel | 2 in. | Male NPT | 1 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-32-RB-8 | 316 Stainless Steel | 2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4-HRCG-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4-HRN-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4-RA-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4-RB-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4-RBT-2RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6-HRCG-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-HRN-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-HRN-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-RA-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-RA-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-RAT-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6-RB-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | 1/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-RB-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-RBT-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRCG-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRCG-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRCG-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 3/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRN-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRN-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRN-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 3/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-HRNT-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8-RA-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-RA-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-RA-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 3/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-RAT-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8-RB-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-RB-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-RB-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 3/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-RBT-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-8-RBT-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
