Unités de sertissage haute capacité (HVSU) Swagelok®
Les unités de sertissage haute capacité (HSVU) Swagelok® facilitent le présertissage des bagues et des écrous Swagelok sur des tubes en acier inoxydable afin que vous puissiez créer des raccordements fiables.
Se faire aider pour choisir une HVSULes unités de sertissage haute capacité (HSVU) Swagelok® sont conçues pour présertir des bagues et des écrous Swagelok sur des tubes en acier inoxydable. Ces unités à entraînement pneumatique et commande électronique utilisent des capteurs sophistiqués pour lancer et arrêter le processus, garantissant des résultats réguliers et précis, même lorsqu’il faut installer un grand nombre de raccords. Robuste et dotée d’un compteur de cycles intégré, l’unité de sertissage haute capacité facilite la maintenance préventive, améliorant ainsi la durée de vie et la fiabilité de l’outil.
Conçue pour offrir polyvalence et facilité d’emploi, l’HVSU permet de travailler sur des tubes de diamètre 1/4, 3/8 et 1/2 po et 6, 8, 10 et 12 mm sans avoir à utiliser d’outils supplémentaires lorsque l’on change de diamètre. Cette flexibilité en fait l’outil idéal pour toutes sortes d’applications industrielles dans lesquelles efficacité et précision sont primordiales. En réduisant le temps et la main-d’œuvre nécessaires pour installer des tubes, l’HVSU contribue à améliorer la productivité globale et favorise l’obtention de raccordements sûrs et étanches.
Besoin d’aide pour choisir le bon outil de présertissage ?
Catalogues des unités de sertissage haute capacité
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: The Swagelok® high-volume swaging unit (HVSU) is designed to easily preswage Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing. The pneumatically driven, electronically controlled, semiautomatic unit utilizes sensors to start and stop the swaging process for consistent swaging results.

Les avantages du raccord pour tube Swagelok®
Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.
Découvrir les avantagesLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Cómo Evitar Fugas en los Sistemas: La Importancia de una Correcta Preparación del Tubo
El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.

Caso Práctico: Swagelok Ayuda a Green Alternative Systems (GAS) a Controlar los Costes Laborales con Soluciones de Doblado de Tubo
Gracias a la ayuda de Swagelok probando formas de controlar los costes laborales, Green Alternative Systems (GAS) experimentó una reducción del tiempo de producción del 75%—que se tradujo en un ahorro en costes de 224.000 dólares anuales. Lea más acerca de los resultados de la colaboración.

Las Tres “T” para Conseguir un Sistema de Tubos Complejo
Vea cómo las tres “T” del uso de una dobladora de tubo manual pueden ayudarle a conseguir un sistema complejo de tubo con menos puntos de fuga y un caudal eficaz.

Cómo Utilizar una Dobladora de Tubo Manual Swagelok
Vea cómo utilizar una dobladora de tubo manual para hacer curvas de 90° y 180° en tubo con precisión y eficiencia. Las dobladoras de tubo manuales Swagelok® doblan el tubo con alta calidad y en la mayoría de los materiales que pueden ser utilizados con los racores Swagelok.