text.skipToContent text.skipToNavigation
温度计

世伟洛克®温度计

借助易于使用的世伟洛克阻尼-运动双金属温度计,获得可靠的温度读数。

索取更多信息

世伟洛克®温度计采用符合 ASME B40.200 标准的密封外壳,可防止雾气和湿气对内部元件造成损坏。它们在出厂前经过校准,符合 ASME B40.200 规范,可为内部元件提供 50% 的超量程和欠量程保护,最高耐受温度可达 500°F (260°C)。无硅凝胶插入件可减轻振动影响

这些温度计配有各种透镜,包括丙烯酸、玻璃、聚碳酸酯和安全玻璃,可满足不同的应用需求。它们采用标准的全焊接 304 不锈钢结构,并可选配 316 不锈钢工艺连接和连杆。防视差表盘确保易于读数,外部调节可直接进行现场校准。

可选项包括无阻尼、NIST 可追溯校准证书、硅酮填充(不适用于标准阻尼、玻璃透镜选项或度盘量程超过 500°F [260°C])、316 不锈钢工艺连接和连杆,以及 NPT 联合锁紧螺母。

温度计规格

度盘量程 –100 到 150° 至 200 到 1000°F
–70 到 70°C 至 100 到 540°C
精度 ±根据 ASME B40.200,满刻度的 1%
阻尼介质 无硅惰性凝胶
配置 可调角度,中背部安装,下背部安装
度盘尺寸 3 in. (76.2 mm);5 in. (127 mm)
连杆尺寸 直径 0.25 in. (6.4 mm) ;长度 2.5 至 12 in.(63.5 至 305 mm)
工艺连接 可提供 1/2 in. NPT 标准接头,G1/2B

是否对我们的温度计有疑问?

联系当地专家

温度计目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克预设计子系统

小足迹,大影响:如何检测和防止压力表故障

学习识别仪表发生故障的迹象,避免对员工造成风险,并避免因维修而造成代价高昂的停机。

了解如何防范压力表故障

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

配备世伟洛克阀门和仪表的分析仪表面板
在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门

在分析仪表系统内保持具有代表性的样品可能比较困难。通过世伟洛克的专家,可了解如何识别主要问题并规避样品代表性受影响造成的后果。

机械密封支持系统解决方案聚焦
机械密封支持系统解决方案聚焦

查看世伟洛克®适用于 API 标准 682 的机械密封支持系统如何纳入 API 682 的优秀实践,然后更进一步,纳入使系统易于安装和易于维护的设计原则。

工程师检查定制组件上的小孔径流体系统
流体系统制造如何缓解资源限制

工厂的顺利运营依赖于几种常见的流体系统,如果您缺乏资源,那么选择合适的制造供应商可能大有裨益。

工人们讨论在装置上的过程测量
过程测量 – 仪表引压管线的优秀范例

如果您仅仅关注变送器,则可能很难发现过程仪表应用中的问题。了解如何通过世伟洛克的建议和优秀范例来解决过程仪表管路中的问题。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.