![instrumentation analytique](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/analytical-instrumentation-1400x411.jpg)
Instrumentation analytique
Chez Swagelok, nous avons une expérience et une connaissance approfondies de l’analyse des fluides de process. Nous proposons une grande variété de solutions pour les applications associées, y compris des ensembles de systèmes fluides entièrement conçus et fabriqués, des sous-systèmes prêts à monter, des composants pour systèmes fluides et des services de dépannage, de conception et de formation.
Demander un complément d’informationSwagelok fournit une large assistance pour les applications d’échantillonnage de fluides de process, en proposant des systèmes et sous-systèmes d’instrumentation analytique prêts à monter et entièrement assemblés, des composants de systèmes fluides et des services d’assistance.
Swagelok propose une série de sous-systèmes d’instrumentation analytique prédéfinis et pré-assemblés pour une utilisation dans tous les types d’usines et d’installations où les fluides sont traités. L'utilisation des sous-systèmes prédéfinis Swagelok vous permet de créer des systèmes de contrôle et d'échantillonnage des fluides et d'apporter une certaine uniformité aux installations. Faciles à installer et à utiliser, les sous-systèmes préfabriqués Swagelok présentent la conception et les performances de haute qualité que vous attendez de Swagelok et sont couverts par la garantie à vie limitée Swagelok.
Nos ingénieurs d’application peuvent concevoir et construire n’importe quelle solution de système fluide à l’aide des composants pour systèmes fluides Swagelok de haute qualité. Nos systèmes peuvent être semi ou entièrement automatisés à l’aide de contrôleurs logiques programmables (API), de transmetteurs, de relais, de pompes, de capteurs et plus encore. Voici quelques exemples :
- Sous-systèmes prêts à monter (PrESS) pour les applications analytiques
- Systèmes de distribution de gaz
- Systèmes d’échantillonnage instantané
- Systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Nous proposons également une large gamme de composants individuels pour systèmes fluides conçus pour des performances idéales dans les équipements d’échantillonnage et les applications d’analyse de process, y compris raccords, vannes, flexibles, appareils de mesure, régulateurs, cylindres d’échantillonnage et composants de plateforme analytique modulaire qui permettent de gagner du temps.
Nous voulons également nous assurer que vous avez accès à des spécialistes possédant les connaissances nécessaires pour vous aider à atteindre vos objectifs liés à l’analyse du process. Nous nous appuyons sur notre expertise des processus analytiques et de l’instrumentation analytique pour fournir un soutien sous la forme de :
Catégories
![Systèmes de distribution de gaz Systèmes de distribution de gaz](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/gas-distribution-systems-400x400.jpg?impolicy=product)
Systèmes de distribution de gaz
Avec des systèmes de distribution de gaz uniformisés et configurables, renforcez la sécurité des opérateurs, augmentez la disponibilité des installations et améliorez la fiabilité et la répétabilité du process.
![Systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/mechanical-seal-support-systems-400x400.jpg?impolicy=product)
Systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Conçus pour des conditions d’étanchéité et de process spécifiques, les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok offrent une fiabilité accrue et réduisent les fuites dans les joints mécaniques.
![Systèmes modulaires miniatures Systèmes modulaires miniatures](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/miniature-modular-systems-400x400.jpg?impolicy=product)
Systèmes modulaires miniatures
Simplifiez la construction d’un système d’échantillonnage compact conforme aux normes ANSI/ISA 76.00.02, qui vous permettra d’effectuer directement des analyses au niveau de la ligne de process.
Catalogues d’instrumentation analytique
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Chaque système d’alimentation de garnitures d’étanchéité est conçu pour une garniture mécanique spécifique et des conditions particulières du process. Ces systèmes alimentent le boîtier d'étanchéité d’une pompe avec un gaz ou un liquide afin de contrôler le milieu dans lequel la garniture mécanique est utilisée et éviter ainsi d’endommager le matériel. La conception des systèmes d’alimentation de garnitures d’étanchéité Swagelok est basée sur les directives de la norme API 682 relative à l’étanchéité des arbres de pompes centrifuges et rotatives.
Conception conforme à la norme ANSI/ISA 76.00.02, plate-forme 38,2 mm (1,5 po); Facile à configurer, à assembler et à entretenir; Vannes, filtres, détendeurs, manomètres et adaptateurs pour autres composants de montage en surface
L’échantillonnage instantané consiste à prélever un échantillon de liquide ou de gaz dans un système dans l’intention de transporter cet échantillon dans un laboratoire pour analyse. L'utilisation des solutions d’application Swagelok vous permet de créer des systèmes de contrôle et d'échantillonnage des fluides et d'apporter une certaine uniformité aux installations.
This manual contains installation, operation, and maintenance information for the safe and effective operation of the Swagelok® Ammonia Sampler.
Caractéristiques : Une large gamme de sondes pour des applications diverses ; le verrouillage réciproque de la sonde protège le matériel ; le verrouillage réciproque des vannes renforce la sécurité du fonctionnement.
Un manifold polyvalent pour les gaz et les liquides; Des composants Swagelok d’une grande fiabilitéPossibilité d’un raccordement en ligne des collecteurs de distribution pour créer des longueurs plus importantes
Conçu pour accélérer l’acheminement des échantillons lorsque la distance entre le point de prélèvement et l’analyseur est importante Un temps de réponse raccourci grâce à une perte de charge minimale Des poignées à verrouillage réciproque contribuent à empêcher un enchaînement des opérations dans un ordre incorrect
Features: Provide multiple valve operations in a single, compact unit; Require fewer tubing connections than conventional systems; Save cabinet space and installation time; Include 316 stainless steel valve and actuator
Module multiconfiguration réalisé avec des composants pour plate-forme modulaire (MPC) Swagelok Effectue le conditionnement final de l’échantillon avant analyse Sélectionne jusqu’à 10 lignes d’échantillonnage et 2 lignes d’étalonnage à l’aide du système de sélection d’échantillon (série SSV) Swagelok
Les systèmes de distribution de gaz ont pour fonction d’acheminer des gaz de manière sûre et efficace d’une source haute pression jusqu’à l’installation, à la pression et au débit requis par chaque application. Le plus souvent conçus pour réguler la pression en une ou plusieurs étapes, les systèmes de distribution de gaz sont généralement constitués des quatre sous-systèmes suivants : un dispositif de raccordement à la source, un dispositif de régulation primaire, une centrale de commutation automatique et un dispositif de régulation au point d’utilisation. Ce guide fournit des informations sur les systèmes de distribution de gaz proposés par Swagelok.
Préconditionne un échantillon de gaz au point d’extraction; Module multiconfiguration adaptable aux conditions du process; Peut être monté directement sur le process
The Swagelok® ammonia sampler is a closed-loop sampling unit that minimizes exposure to the operator and introduces consistency into the sampling operation.
The stream selector system is a modular assembly designed for process analyzer systems. Find technical and ordering information as well as details on atmospheric-reference and high-purge options.
Pages 1-4. Contiennent : Conception modulaire joint en « C » 38,1 mm (1,5 po.). Vannes : manuelles et pneumatiques à soufflet et à membrane. Détendeurs : modèles haut débit manuels et préréglés.
![Services de conception et d’assemblage Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/design-assembly-1400x610.jpg)
Une fabrication sur mesure pour tous les secteurs d’activité
Découvrez comment des spécialistes formés par Swagelok peuvent vous faire gagner du temps et améliorer les performances de vos systèmes fluides en concevant et en assemblant des systèmes pour vous.
Trouvez l’aide dont vous avez besoinDes ressources préparées pour vous par Swagelok
![Tableau d’instrumentation analytique avec vannes et manomètres Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/analytical-instrumentation-260x154.jpg)
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.
![Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.
![Rosendahl Nextrom et Swagelok collaborent pour maximiser l’efficacité opérationnelle](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/rosendahl-260x154.jpg)
Un fabricant d’équipements pour le secteur des fibres optiques gagne en efficience grâce à des solutions sur mesure
Depuis les années 1980, Rosendahl Nextrom s’appuie sur Swagelok pour développer ses activités. Découvrez les solutions qui ont permis à l’entreprise de devancer ses concurrents et de rester leader dans son secteur.
![Étude de cas : Charbonneau Industries améliore sa production avec des ensembles de systèmes fluides sur mesure Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/charbonneau-260x154.jpg)
Amélioration de la production avec des assemblages de systèmes fluides sur mesure
Découvrez comment les Solutions sur mesure Swagelok ont aidé Charbonneau Industries à se concentrer sur ses capacités de base en accélérant la production, en réduisant les coûts de main-d’œuvre et en garantissant la qualité du système avec des systèmes de soupapes de décharge thermique préfabriquées.