text.skipToContent text.skipToNavigation
Outil à couper les tubes Swagelok

Tubes et accessoires pour tubes Swagelok®

Il est important de pouvoir utiliser des outils et des accessoires adaptés lorsque l’on travaille avec les tubes de faible diamètre utilisés dans de nombreux systèmes fluides industriels. Nos outils de coupe et de préparation vous aideront à couper, cintrer et ébavurer des tubes avec régularité, favorisant ainsi l’étanchéité des raccordements, tandis que nos systèmes de support assureront leur stabilité dans vos applications.

View Tubing and Tube Accessories

Swagelok offers tubing in a variety of materials and configurations to meet the needs of practically any industry or application requiring reliable fluid transfer via small-bore lines. Tubing offers a variety of advantages over piping in certain industrial fluid system applications, but choosing the right tubing is only the first step to building a high-performing fluid system. You need to ensure that tubing is properly:

  • Prepared, having been evenly cut and deburred to avoid flow issues and leak potential
  • Bent to avoid tube damage as you use bends to minimize the number of necessary connections
  • Supported to avoid vibration-related problems during operation

To help you get the best performance from your fluid systems, we provide dependable tubing support systems and tube cutting, tube preparation, tube bending, and swaging tools. Learn more about the importance of these tools in our “Five Essential Fluid System Tools Every Professional Needs” article.

Have questions about metal tubing or tube-related accessories?

Contact Local Specialists

Catégories

Coupe et préparation des tubes

Coupe et préparation des tubes

Découvrez toute une gamme d’outils : coupe-tubes, guide-lames, roulettes, vis pour roulette, outils d’ébavurage et couteaux d’ébavurage.

Système de support

Système de support

Découvrez des colliers de support, des plaques à souder et d’autres systèmes de support pour les tubes et les tuyaux.

Tubes

Tubes

Découvrez un vaste choix de tubes capables de répondre aux besoins de toutes sortes d’applications.

Catalogues des tubes et accessoires pour tubes

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Cintreuse d’établi Swagelok

Utilisation de la cintreuse d’établi Swagelok

La cintreuse d’établi Swagelok® vous permettra d’obtenir des cintrages précis, reproductibles et de qualité avec des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux. Que vous utilisiez des tubes à paroi mince de petit diamètre ou des tubes à paroi épaisse de gros diamètre, cette vidéo présente des conseils et des bonnes pratiques à observer pour obtenir les meilleurs cintrages.

Voir la cintreuse en action

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

Services de détection de fuites sur site Swagelok
Comment éviter les fuites de système : L’importance d’une bonne préparation des tubes

L’efficacité d’un raccord pour tube dépend de nombreux critères, mais l’un des plus importants est le soin apporté à la préparation des tubes avant le montage. Découvrez comment éviter des fuites coûteuses ou dangereuses en utilisant des tubes non endommagés qui ont été coupés et ébavurés correctement.

Manomètre Green Alternative Systems
Étude de cas : Swagelok aide Green Alternative Systems à maîtriser ses coûts de main-d’œuvre en proposant des solutions pour le cintrage des tubes

Avec l’aide de Swagelok pour tester des moyens de maîtriser ses coûts de main-d’œuvre, GAS a réussi à réduire de 75 % ses délais de production, ce qui s’est traduit par une économie annuelle de 224 000 dollars. Apprenez-en davantage sur les fruits d’une collaboration.

Cintreuse manuelle Swagelok
Outillage, technique et formation : les trois clés pour réaliser un système de tubes complexe

Découvrez comment un outillage, une technique et une formation appropriés peuvent vous aider à réaliser un système de tubes complexe – performant et moins sujet aux fuites – avec une cintreuse manuelle.

Cintreuse manuelle Swagelok
Comment utiliser une cintreuse manuelle

Découvrez comment utiliser une cintreuse manuelle pour réaliser des cintrages à 90° et 180° avec efficacité et précision. Les cintreuses manuelles Swagelok® permettent d’effectuer des cintrages réguliers et de grande qualité sur des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok.

Accessoires pour tubes

Accessoires pour tubes

Dans certaines applications industrielles des systèmes fluides, les tubes métalliques offrent toute une série d’avantages par rapport aux tuyaux. Choisir le bon tube n’est toutefois qu’une première étape dans la construction d’un système fluide performant. Vous devez vous assurer qu’un tube a été correctement :

  • Préparé, qu’il a été coupé et ébavuré proprement pour éviter fuites et problèmes d’écoulement
  • Cintré sans être endommagé, dans la mesure où vous recourrez au cintrage pour réduire le nombre de raccordements au minimum
  • Soutenu, pour éviter les problèmes liés aux vibrations pendant l’exploitation du système

Swagelok propose toute une gamme d’outils pour couper, préparer, cintrer et soutenir les tubes, qui vous aideront à construire des systèmes fluides ultraperformants. Découvrez ce que nos outils faciles à utiliser peuvent vous apporter.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.