Raccords pour tubes moyenne pression — Capuchons et bouchons
Fittings available with these specifications:
- 1/4 to 1 in.
- 316 stainless steel
- Maximum 15 000 psig (1034 bar) to 60 000 psig (4134 bar)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords pour tubes moyenne pression — Capuchons et bouchons — Bouchons
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4FK0-P Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® - - SS-8FK0-P Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® - - -
Raccords pour tubes moyenne pression — Capuchons et bouchons — Capuchons
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4FK0-C Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires