Tubo Flexible — Tubo de Vinilo, Serie LT
Tubo de vinilo disponible con estas especificaciones:
- 1/8 a 1/2 pulg.
- –40°C (–40°F) a 73°C (165°F)
- Ánima lisa de cloruro de polivinilo (PVC)
- 0,11 bar (1,6 psig) a 2,7 bar (40 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
플렉시블 튜빙 — 비닐 튜빙, LT 시리즈 — Tubes en vinyle série LT
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2LT-6-8 Vinyle - - - - LT-8-10 Vinyle - - - - LT-2-4 Vinyle - - - - LT-4-10V Vinyle - - - - LT-4-6 Vinyle - - - - LT-3-5 Vinyle - - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas