text.skipToContent text.skipToNavigation

Système de support — Plaque à souder allongée

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

Système de support — Plaque à souder allongée
Limitez les effets des impulsions et des vibrations sur les tubes ou les tuyaux de vos circuits de fluide, avec les kits de supports pour tubes Swagelok.

Similar Products

Part #
Body Material
Tube OD
Length
Bend Radius
304-S1-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:2.52 インチ(64.0 mm) - View Product
304-S1-WPEM 304 ステンレス鋼 - 長さ:64 mm(2.52 インチ) - View Product
304-S3-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:3.07 インチ(78.0 mm) - View Product
304-S5-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:3.94 インチ(100 mm) - View Product
304-S6-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:4.57 インチ(116 mm) - View Product

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.