Catalogs
Support System — P Clamp Supports
Swagelokチューブ・サポート・キットでチューブと流体部品のズレや動きを制限することで、衝撃や振動による影響を緩和することができます。
Tubes en acier inoxydable sans soudure Dimensions fractionnaires métriques et impériales;
Acier inoxydable 316/316L et 304/304L; Tubes standard pour instrumentation; Dimensions de 1/8 à 2 po et de 3 à 25 mm; Marquage indiquant la dimension, les spécifications du matériau et le numéro de coulée
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
---|---|---|---|---|---|
SS-TBP12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | - | - | View Product |
SS-TBP16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | - | - | View Product |
SS-TBP4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | View Product |
SS-TBP6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | - | - | View Product |
SS-TBP8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | - | - | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.