Soupapes Swagelok®
Les soupapes proportionnelles offrent une protection contre les surpressions et sont proposées avec des pressions de tarage diverses. Pour les applications qui nécessitent d’évacuer la pression d’une ligne de mesure vers l’atmosphère, les purgeurs et les vannes de purge permettent d’évacuer cette pression manuellement.
Catégories
Pièces détachées et accessoires
Find spare parts and accessories for relief valves, including spring kits, seal kits, handle kits, insert kits, and poppet kits for optimal performance.
Purgeurs et vannes de purge, séries BV et P
Experience convenient installation with compact bleed valves for instrumentation devices and purge valves, such as manual bleed, vent, or drain valves.
Soupapes pour moyenne pression, série RV
Swagelok propose des soupapes moyenne pression pour des pressions allant jusqu’à 1378 bar (20 000 psig), qui assureront une protection contre les surpressions dans des applications industrielles générales.Soupapes proportionnelles, séries R3, R4, RL3 et RL4
Discover high- and low-pressure proportional relief valves that open gradually as pressure increases. Suitable for liquid or gas service.
Soupapes proportionnelles, série PRV
Swagelok propose des soupapes de sécurité proportionnelles certifiées conformes à la directive sur les équipements sous pression (DESP) 2014/68/UE catégorie IV.Catalogues des soupapes
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: Gas and liquid service; Working pressure: 6000 psig (413 bar); Set pressures from 145 to 6000 psig (10.0 to 413 bar); All 316L stainless steel construction; 1/4 through 1 in. NPT and ISO/BSP parallel thread end connections; Certified to PED 97/23/EC Category IV
Pressions de service jusqu’à 689 bar (10 000 psig), Températures jusqu’à 454°C (850°F), Acier inoxydable 316, acier au carbone ou alliage R-405.
Service liquide ou gaz, Pressions de tarage de 0,68 à 413 bar (10 à 6000 psig), Raccordements d’extrémité de 6 à 12 mm et 1/4 à 1/2 po.
Détendeurs de pression, Déverseurs de pression, Centrale de commutation, Détendeurs vaporiseurs
Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig), Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm, Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
Une vanne adaptée peut faire toute la différence
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilDes ressources préparées pour vous par Swagelok
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.
Réduisez au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions
Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs.
Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.
Soupapes proportionnelles, purgeurs et vannes de purge
Soupapes proportionnelles
Les soupapes proportionnelles de la série R constituent une solution simple et fiable pour protéger des systèmes contre les surpressions dans des applications industrielles variées mettant en œuvre des liquides ou des gaz, avec des pressions de tarage qui vont de 0,7 à 413 bar (10 à 6000 psig). Ces soupapes s’ouvrent progressivement à mesure que la pression augmente et se ferment lorsque la pression du système passe en dessous de la pression de tarage. La pression de tarage peut être réglée en usine ou ajustée facilement sur site. Les soupapes proportionnelles de la série PRV sont certifiées conformes à la directive 2014/68/UE sur les équipements sous pression de catégorie IV et marquées CE conformément à la DESP en tant que soupape de sécurité selon la norme ISO-4126-1. La pression de tarage est indiquée sur les soupapes qui sont tarées, testées et verrouillées en usine.
Purgeurs et vannes de purge
Les purgeurs Swagelok peuvent être utilisés avec des dispositifs d’instrumentation tels que des manifolds multivannes ou des vannes pour manomètres, pour évacuer la pression de la ligne de mesure vers l’atmosphère avant de retirer un instrument ou pour faciliter l’étalonnage des dispositifs de contrôle. Ils sont proposés avec des raccordements filetés NPT ou SAE mâles. Les vannes de purge sont des vannes manuelles d’évacuation ou de mise à l’atmosphère équipées de raccordements filetés NPT ou SAE, de raccords pour tubes Swagelok ou d’adaptateurs pour tubes. Un obturateur moleté est monté sur le corps de façon permanente pour une plus grande sécurité. Les purgeurs comme les vannes de purge sont d’une conception compacte pour faciliter leur installation.