text.skipToContent text.skipToNavigation
Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO Swagelok

Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® Swagelok

Faciles à monter, notamment dans des espaces exigus, les raccords à joint torique VCO® permettent de réduire le temps consacré à l’installation. Ils peuvent être utilisés à haute pression comme sous vide critique, sur une plage de température étendue.

View VCO® O-Ring Face Seal Fittings

Swagelok VCO® O-ring face seal fittings are suitable for use with high to critical vacuum pressures and over a wide range of temperatures. The captive O-ring responsible for sealing is completely contained in the fitting body for maximum efficiency, and a smooth finish on the gland face facilitates a positive seal. O-rings are available in a variety of materials to maximize system compatibility.

Our vacuum coupling O-ring (VCO®) fittings can be easily assembled, minimizing installation time and making them ideal for use in situations where components may require replacement or frequent service. They can also be used where space is a limitation, as no axial clearance is required for installation. Because the face seal fitting design has less area of entrapment and is cleaner than tube fittings, limiting the potential for contamination, Swagelok VCO® fittings are also compatible with high-purity applications.

Need assistance with fittings selection?

Contact Local Specialists

Catégories

Connecteurs femelles

Connecteurs femelles

Disponibles dans des dimensions diverses, les connecteurs femelles avec raccord VCO à une extrémité créent un joint étanche qui résiste à la fatigue par vibrations.

Connecteurs mâles

Connecteurs mâles

Ces connecteurs mâles possèdent un joint torique maintenu dans une rainure située sur la face du connecteur et qui va créer un joint étanche en venant s’appuyer contre la surface de l’embout.

Embouts

Embouts

Ces embouts viennent comprimer le joint torique pour assurer une étanchéité parfaite et la déformation nécessaire au bon fonctionnement du joint. 

Passe-cloisons

Passe-cloisons

Conçus pour s’adapter à des espaces divers, ces raccords passe-cloison créent un joint étanche au vide sur une large plage de température. 

Pièces détachées et accessoires

Pièces détachées et accessoires

Assurez-vous d’une fiabilité et de performances optimales pour vos systèmes fluides avec nos composants de qualité. 

Unions

Unions

Raccords union à étanchéité de surface avec joint torique VCO® – tés, coudes à 90°, droits – pour former des raccordements étanches dans des applications critiques. Disponibles dans plusieurs matériaux et diamètres.

Catalogues des raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>

Les avantages du raccord pour tube Swagelok®

Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.

Découvrir les avantages

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

Raccords pour tubes Swagelok filetés
Introduction aux raccords : Déterminer le diamètre et le pas d’un filetage

Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un gabarit de contrôle du pas et d’un guide d’identification.

Des ouvriers sur une plateforme pétrolière
Optimiser des applications pétrolières et gazières moyennes pressions avec des raccords à compression

Pour des applications qui mettent en œuvre des moyennes pressions dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique pour ce qui est de la vitesse d’installation et des performances.

Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group

Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Utilisation d’un calibre de contrôle pour vérifier qu’un raccord pour tube Swagelok a été installé correctement
Installation des raccords pour tubes Swagelok

Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.

Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO

Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO

Les raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® sont conçus pour pouvoir être montés rapidement de plusieurs manières – tuyaux, tubes, soudures – dans des systèmes utilisés pour des applications diverses – industrielles générales, haute pression, haute pureté, vide critique. L’étanchéité est assurée par un joint torique captif situé dans le corps du raccord et disponible dans divers matériaux. On installe les raccords VCO dans des espaces très exigus, sans nécessité de jeu axial.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.