Гибкие трубки Swagelok®
Гибкие трубки из перфторалкокси (PFA) и винила — это два химически стойких полупрозрачных решения для систем низкого давления, где необходимо учитывать химические реакции, а для контроля потока в системе требуется прозрачность стенок. Способность гофрированных вакуумных трубок CT сохранять приданную им форму позволяет компенсировать несоосность и изменение расположения неподвижных соединений, снижая объемы дополнительной работы.
Catégories
Raccordements d'extrémité
Swagelok® end connections for flexible tubing come in sizes ranging from 1/8 to 1 in. and allow for easy installation.
Tubes en vinyle, série LT
General purpose, clear vinyl flexible tubing is good for applications where system transparency is desired and is available in sizes from 1/8 to 1/2 in.
Tubes métalliques convolutés
Explore convoluted metal tubing with a range of end connection and size options for use in high-temperature vacuum or low-pressure static applications.
Tubes métalliques, séries FZ et FN
Explore metal tubing options designed to meet the needs of high-temperature vacuum or low-pressure applications where permeation is undesirable.
Tubes souples en PFA
Chemically resistant, translucent PFA flexible tubing is commonly used where chemical compatibility is desired.
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels
Экспертные сервисы Swagelok® по шлангам
Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличить срок службы и улучшить характеристики шлангов, а также уменьшить затраты на этот процесс.
Узнайте об управлении состоянием шланговРесурсы Swagelok специально для вас
Три шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек
Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия
Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.
Замена промышленных шлангов: рекомендации по выбору материала центральной трубки
При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки — внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга
Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.
Гибкие трубки из перфторалкокси (PFA) и винила
Гибкие трубки из перфторалкокси (PFA)
Химические стойкие и полупрозрачные гибкие трубки из перфторалкокси (PFA) предназначены для применения с трубными обжимными фитингами Swagelok как из PFA, так и из металла в условиях низкого давления (до 275 фунтов на кв. дюйм, ман. (18,9 бара)). Полупрозрачность стенок позволяет контролировать технологическую среду, а гладкая внутренняя стенка обеспечивает контроль расхода и дренируемость.
Трубки из винила
Мягкие, гибкие и прозрачные виниловые трубки Swagelok серии LT изготавливаются из поливинилхлорида (ПВХ) с гладкой поверхностью, что позволяет работать с широким рядом лабораторных химических веществ и систем, где необходима прозрачность стенок (до 40 фунтов на кв. дюйм, ман. (2,7 бара)). Для вакуумных систем предлагаются толстостенные трубки размером 1/4 и 3/8 дюйма. Трубки серии LT могут использоваться с трубными обжимными фитингами Swagelok и металлическими вставками. Для монтажа мягких пластиковых или резиновых трубок на месте предлагаются торцевые соединения серии HC и трубки без арматуры.
Гофрированные металлические трубки
Применение гофрированных гибких металлических трубок и шлангов позволяет компенсировать несоосность и изменение расположения неподвижных соединений в вакуумных системах или статических системах низкого давления. Гофрированные вакуумные гибкие трубки Swagelok CT могут сжиматься как минимум на 15 % и растягиваться на величину до 50 % от заводской длины. Предлагаются трубки стандартной и заказной длины, трубки в сборе заказной комплектации, а также переходники для монтажа на месте.