Перепускные клапаны — Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P — Продувочный клапан, прямая конфигурация
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Перепускные клапаны — Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P — Продувочный клапан, прямая конфигурация
Обеспечьте сброс давления из сигнального трубопровода в атмосферу для содействия в калибровке контрольного устройства с помощью клапанов сброса и продувочных клапанов Swagelok.
Purgeurs et vannes de purge, Purgeurs, Vannes de purge,
Pressions de service jusqu’à 689 bar (10 000 psig), Températures jusqu’à 454°C (850°F), Acier inoxydable 316, acier au carbone ou alliage R-405.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-4P-2M | Laiton | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
B-4P-4M | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
B-4P-4M-MP-SC11 | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
B-4P-6M | Laiton | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
S-4P-4M | Acier au carbone | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
SS-4P-2M | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
SS-4P-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-4P-4M | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-4P-4T | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | チューブ短管 | - | - | Ver producto |
SS-4P-6M | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-4PM2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Ver producto |
SS-4PM8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-4PST4 | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | UNFおねじ | - | - | Ver producto |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.