text.skipToContent text.skipToNavigation

Flexible en caoutchouc — Raccordements d'extrémité — Raccordements d'extrémité

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Flexible en caoutchouc — Raccordements d'extrémité — Raccordements d'extrémité
Certains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-PB12-PM12 Laiton 3/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
B-PB12-TA12 Laiton 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
B-PB4-MT4 Laiton 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Afficher le produit
B-PB4-PM4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
B-PB4-TA4 Laiton 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
B-PB6-MT6 Laiton 3/8 po Filetage conique ISO mâle - - Afficher le produit
B-PB6-PM4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
B-PB6-PM6 Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
B-PB6-TA6 Laiton 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
B-PB6-TM10 Laiton 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
B-PB8-PM8 Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
B-PB8-TA8 Laiton 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
B-PB8-TM12 Laiton 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB12-PM12 Acier inoxydable 3/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-PB12-TA12 Acier inoxydable 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB16-TA16 Acier inoxydable 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB4-6 Acier inoxydable 1/4 po Insert pour flexible push-on multifonctions - - Afficher le produit
SS-PB4-MT4 Acier inoxydable 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Afficher le produit
SS-PB4-PM4 Acier inoxydable 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-PB4-SL4 Acier inoxydable 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-PB4-TA4 Acier inoxydable 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB4-TM6 Acier inoxydable 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB4-TM8 Acier inoxydable 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB6-6 Acier inoxydable 3/8 po Insert pour flexible push-on multifonctions - - Afficher le produit
SS-PB6-MT6 Acier inoxydable 3/8 po Filetage conique ISO mâle - - Afficher le produit
SS-PB6-PM4 Acier inoxydable 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-PB6-PM6 Acier inoxydable 3/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-PB6-SL6 Acier inoxydable 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-PB6-TA4 Acier inoxydable 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB6-TA6 Acier inoxydable 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB6-TA8 Acier inoxydable 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB6-TM10 Acier inoxydable 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB6-TM8 Acier inoxydable 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB8-6 Acier inoxydable 1/2 po Insert pour flexible push-on multifonctions - - Afficher le produit
SS-PB8-MT8 Acier inoxydable 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - Afficher le produit
SS-PB8-PM8 Acier inoxydable 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-PB8-SL8 Acier inoxydable 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-PB8-TA8 Acier inoxydable 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit
SS-PB8-TM12 Acier inoxydable 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.