Catalogs
Medium-Pressure Tube Fittings — Male Connectors — Straights
Le raccord pour tube moyenne pression série FK Swagelok forme un joint étanche aux gaz et présente une résistance élevée aux vibrations dans des applications mettant en œuvre des pressions inférieures ou égales à 1378 bar (20 000 psig). Disponible en acier inoxydable 316, en alliage super duplex 2507 ou en alliage 625.
Raccords, tubes, vannes et accessoires pour moyennes et hautes pressions
■ Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig)■ Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm■ Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-4FK0-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
SS-4FK0-1-4MP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 1/4 po | Raccord fileté à extrémité conique mâle moyenne pression | View Product |
SS-4FK0-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
SS-6FK0-1-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | View Product |
SS-6FK0-1-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT mâle | View Product |
SS-6FK0-1-8 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
SS-6FK0-7-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 1/4 po | Taraudage NPT | View Product |
SS-8FK0-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.