Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Vanne de purge en laiton, filetage NPT mâle 1/4 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Vanne de purge, configuration droite
Facilitez l'étalonnage des dispositifs de contrôle en évacuant la pression de la ligne de mesure vers l'atmosphère, avec les purgeurs et vannes de purge Swagelok.
Pressions de service jusqu’à 689 bar (10 000 psig), Températures jusqu’à 454°C (850°F), Acier inoxydable 316, acier au carbone ou alliage R-405.
Filetages et raccordsGuide d’identification
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | Laiton |
Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
Dimension du raccordement 1 | 1/4 po |
Type du raccordement 1 | Filetage NPT mâle |
Type de poignée | Moletée |
eClass (4.1) | 37010264 |
eClass (5.1.4) | 27293301 |
eClass (6.0) | 37010203 |
eClass (6.1) | 37010203 |
UNSPSC (4.03) | 40141600 |
UNSPSC (10.0) | 40141600 |
UNSPSC (11.0501) | 40141600 |
UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
UNSPSC (15.1) | 40141658 |
UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-4P-2M | Laiton | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
B-4P-4M-MP-SC11 | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
B-4P-6M | Laiton | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
S-4P-4M | Acier au carbone | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-4P-2M | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-4P-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
SS-4P-4M | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-4P-4T | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout de tube | - | - | Afficher le produit |
SS-4P-6M | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-4PM2RT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-4PM8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
SS-4PST4 | Acier inoxydable 316 | 7/16-20 po | Filetage UNF mâle | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.