|
Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Nipple, 1/8 in. Male NPT
Код изделия: SS-2-HN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Шестигранные ниппелиШестигранный ниппельный фитинг обеспечивает надежное линейное соединение труб с удобным доступом под ключ – оптимально для плотных сборок и критичных трубопроводных систем. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Nipple, 1/8 in. Male NPT
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Шестигранные ниппели
Размеры от 1/16 до 1 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни и углеродистой сталиl; Резьбы NPT, ISO/BSP и SAE
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Технические характеристики
SS-2-HN — Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Nipple, 1/8 in. Male NPT
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/8 дюйма |
| Тип соединения 1 | Наруж. резьба NPT |
| Размер соединения 2 | 1/8 дюйма |
| Тип соединения 2 | Наруж. резьба NPT |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 22560206 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141715 |
| UNSPSC (10.0) | 40173303 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142318 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173303 |
| UNSPSC (15.1) | 40173303 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-HN-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-4-HN | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| B-8-HN | Латунь | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| M-8-HN | Сплав 400 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-12-HN | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-12-HN-12RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/4 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Просмотр изделия |
| SS-12-HN-12RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-16-HN | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-16-HN-16RS | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | 1 дюйм | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Просмотр изделия |
| SS-16-HN-16RT | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | 1 дюйм | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-24-HN | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-2-HN-2RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Просмотр изделия |
| SS-2-HN-2RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-4-HN | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-HN-10K | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Толстостен., наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Толстостен., наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-HN-4RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Просмотр изделия |
| SS-4-HN-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-4-HN-RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-600-2-16 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-HN | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-HN-6RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Просмотр изделия |
| SS-6-HN-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-6-HN-RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-8-HN | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-HN-10K | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Толстостен., наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Толстостен., наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-HN-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Просмотр изделия |
| SS-8-HN-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-8-HN-RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.