|
Base enchufe rápido para instrumentación de acero inoxidable, Cv 0,2, 1/4 NPT hembra, componentes húmedos recubiertos de Sulfinert
Part #: SS-QC4-B-4PFJA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
BodiesMake quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage. Log in or Register to view price КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Warning: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Warning: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Base enchufe rápido para instrumentación de acero inoxidable, Cv 0,2, 1/4 NPT hembra, componentes húmedos recubiertos de Sulfinert
Log in or Register to view price
Catalogs
Bodies
Pas besoin de tordre, de tourner ou de serrer à la clé, Modèles avec fermeture à une seule extrémité, fermeture à double extrémité et modèles à plein débit.
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Specifications
SS-QC4-B-4PFJA — Base enchufe rápido para instrumentación de acero inoxidable, Cv 0,2, 1/4 NPT hembra, componentes húmedos recubiertos de Sulfinert
| Attribute | Value |
|---|---|
| Air Inclusion | 0,3 cm3 |
| Body Material | Acero inoxidable 316 |
| Cleaning Process | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/4 pulg. |
| Connection 1 Type | NPT hembra |
| CV Maximum | 0,2 - Acoplada con espiga DESO, 0,3 - acoplada con espiga SESO |
| Lubricant | Dow Corning 111 |
| O-Ring Material | FKM Fluorocarbono |
| Platings/Coatings | Componentes Húmedos Recubiertos de Sulfinert |
| Pressure Rating Coupled at Max Temp | 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F |
| Pressure Rating Coupled at Room Temp | 206 BAR @ 21°C / 3000 PSIG @ 70°F |
| Pressure Rating Uncoupled at Room Temp | 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F |
| Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) | 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F |
| Series | QC4 |
| Spillage | 0,3 cm3 |
| Testing | 0,3 cm3 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 40141721 |
| UNSPSC (11.0501) | 31163101 |
| UNSPSC (13.0601) | 31163101 |
| UNSPSC (15.1) | 31163101 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163101 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B-2PF | Laiton | 1/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | View Product |
| B-QC4-B-2PM | Laiton | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| B-QC4-B-400 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| B-QC4-B-4MT | Laiton | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | View Product |
| B-QC4-B-4PF | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | View Product |
| B-QC4-B-4PM | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| B-QC4-B-6M0 | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| B-QC6-B-4PF | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | View Product |
| B-QC6-B-4PM | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| B-QC6-B-600 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| B-QC6-B-6PF | Laiton | 3/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | View Product |
| B-QC6-B-6PM | Laiton | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| B-QC8-B-810 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| B-QC8-B-8PF | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | View Product |
| B-QC8-B-8PM | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-200 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-2PF | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-2PM | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-400IS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-400K1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-400K2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-400K3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-400K4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-400K5 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-400-SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4FT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Taraudage conique ISO | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4MT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PFEP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Taraudage NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PFK1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PFK2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PFK3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PFK4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PFK5 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PM | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PMEP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PMK1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PMK2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PMK3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PMK4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PMK5 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PMKR | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-4PM-SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-QC4-B-6M0 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-10M0 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-4PF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-4PM | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-600 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-600IS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-600K1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-600K2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-600K3 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-6MT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-6PF | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-6PM | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-QC6-B-6PMIS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-QC8-B-12M0 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QC8-B-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-QC8-B-810K5 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-QC8-B-8FT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Taraudage conique ISO | - | - | View Product |
| SS-QC8-B-8MT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | View Product |
| SS-QC8-B-8PF | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | View Product |
| SS-QC8-B-8PM | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.