text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel PTFE Sealed Quick Connect Body, 1.4 Cv, 1/4 in. Male NPT

Part #: SS-QTM4A-B-4PM

Specifications

Attribute Value
Air Inclusion 0.4 cm3
Body Material Xylan®-Coated 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Male NPT
CV Maximum 1.4 - If coupled with a DESO stem, 1.4 - If coupled with a SESO stem
Lubricant Krytox 240AC Grease
O-Ring Material PTFE
Pressure Rating Uncoupled at Room Temp 1000 PSIG @ 0°F to 120 °F /68.9 BAR @ -17°C to 48°C
Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) 100 PSIG @ 70 °F /6.8 BAR @ 21 °C
Series QTM4
Spillage 0.2 cm3
Testing 0.4 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bodies

Enhance the integrity of systems with Swagelok PTFE-sealed quick-connects that have recessed seals for protection and are chemically compatible with many substances used in hazardous applications.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel PTFE Sealed Quick Connect Body, 1.4 Cv, 1/4 in. Male NPT

Part #: SS-QTM4A-B-4PM
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Bodies
Enhance the integrity of systems with Swagelok PTFE-sealed quick-connects that have recessed seals for protection and are chemically compatible with many substances used in hazardous applications.

Specifications

SS-QTM4A-B-4PM — Stainless Steel PTFE Sealed Quick Connect Body, 1.4 Cv, 1/4 in. Male NPT

Attribute Value
Air Inclusion 0.4 cm3
Body Material Xylan®-Coated 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Male NPT
CV Maximum 1.4 - If coupled with a DESO stem, 1.4 - If coupled with a SESO stem
Lubricant Krytox 240AC Grease
O-Ring Material PTFE
Pressure Rating Uncoupled at Room Temp 1000 PSIG @ 0°F to 120 °F /68.9 BAR @ -17°C to 48°C
Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) 100 PSIG @ 70 °F /6.8 BAR @ 21 °C
Series QTM4
Spillage 0.2 cm3
Testing 0.4 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
M-QTM2A-B-4PF Alliage 400 1/4 po Filetage NPT femelle - - View Product
SS-QTM2A-B-400 Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - View Product
SS-QTM2A-B-4PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - View Product
SS-QTM2A-B-4PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-QTM2A-B-4PMK2 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-QTM2A-B-4PMK5 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-QTM2A-B-600 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QTM2A-B-6M0 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QTM2A-B-8M0K2 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 8 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-QTM2A-B-8M0K4 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 8 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-QTM4A-B-400 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-QTM4A-B-4PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT hembra - - View Product
SS-QTM4A-B-600 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-QTM4A-B-6PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/8 pulg. NPT hembra - - View Product
SS-QTM8A-B-1210 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-QTM8A-B-12PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/4 pulg. NPT hembra - - View Product
SS-QTM8A-B-12PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/4 pulg. NPT macho - - View Product
SS-QTM8A-B-1610 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-QTM8A-B-16PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1 pulg. NPT hembra - - View Product
SS-QTM8A-B-16PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1 pulg. NPT macho - - View Product
SS-QTM8A-B-810 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-QTM8A-B-8PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - View Product
SS-QTM8A-B-8PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - View Product

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.