|
Thermoplastic Hose End Connection, 1/2 in. Stainless Steel Tube Fitting, 1/2 in. Hose Size
Part #: SS-TP8-SL8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Connectors for Thermoplastic HoseEnd connections for a variety of Swagelok hoses and flexible tubing, enable easy field installation. Selection includes Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, male NPT fittings, male ISO/BSP tapered fittings, and unions. Log in or Register to view price ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Thermoplastic Hose End Connection, 1/2 in. Stainless Steel Tube Fitting, 1/2 in. Hose Size
Log in or Register to view price
Catalogs
Connectors for Thermoplastic Hose
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Specifications
SS-TP8-SL8 — Thermoplastic Hose End Connection, 1/2 in. Stainless Steel Tube Fitting, 1/2 in. Hose Size
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Connection 1 Size | 1/2 in. |
| Connection 1 Type | Swagelok® Tube Fitting |
| End Connection Material | 316 Stainless Steel |
| Hose Size | 1/2 in. |
| eClass (4.1) | 37110306 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 37119200 |
| eClass (6.1) | 37119200 |
| eClass (10.1) | 37119200 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-TP12-TA12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-TP16-TA16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-TP4-AS4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Femelle JIC (AN) 37°, joint tournant | - | - | View Product |
| SS-TP4-PM4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-TP4-SL4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | View Product |
| SS-TP4-TA4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-TP4-TM6 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-TP6-TA6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
| SS-TP8-AS8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Femelle JIC (AN) 37°, joint tournant | - | - | View Product |
| SS-TP8-PM8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | View Product |
| SS-TP8-TA8 | Acier au carbone | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
| S-TP8-TA8 | Acier au carbone | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.