text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de aguja con bonete de unión para servicio crítico de acero inox., Cv 0,35, 1/4 pulg. Swagelok, Obturador esférico, Mando redondo negro, Empaquetadura de Grafoil

Referencia #: SS-3NBS4-BKP-G

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0.35
Configuración de Caudal Modelo recto (2 vías)
Tipo de mando Barra de aluminio
Máxima Temperatura, °F (°C) 1200 (648)
Rango de temperatura y presión máx 648°C @ 118 BAR / 1200°F @ 1715 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Orificio .156
Material de la Empaquetadura Empaquetadura del vástago de Grafoil
Material del obturador Aleación con base de cobalto
Tipo de vástago Obturador esférico
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Modelo Recto, Obturador esférico

Las válvulas de aguja con bonete de unión están disponibles en variedad de materiales, con presiones de servicio hasta 689 bar (10.000 psig) y temperaturas de servicio hasta 648°C (1200°F).

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de aguja con bonete de unión para servicio crítico de acero inox., Cv 0,35, 1/4 pulg. Swagelok, Obturador esférico, Mando redondo negro, Empaquetadura de Grafoil

Referencia #: SS-3NBS4-BKP-G
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo Recto, Obturador esférico
Las válvulas de aguja con bonete de unión están disponibles en variedad de materiales, con presiones de servicio hasta 689 bar (10.000 psig) y temperaturas de servicio hasta 648°C (1200°F).

Especificaciones

SS-3NBS4-BKP-G — Válvula de aguja con bonete de unión para servicio crítico de acero inox., Cv 0,35, 1/4 pulg. Swagelok, Obturador esférico, Mando redondo negro, Empaquetadura de Grafoil

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0.35
Configuración de Caudal Modelo recto (2 vías)
Tipo de mando Barra de aluminio
Máxima Temperatura, °F (°C) 1200 (648)
Rango de temperatura y presión máx 648°C @ 118 BAR / 1200°F @ 1715 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Orificio .156
Material de la Empaquetadura Empaquetadura del vástago de Grafoil
Material del obturador Aleación con base de cobalto
Tipo de vástago Obturador esférico
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
HC-3NBS4-HC Alliage C-276 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-12NBF12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-12NBF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-12NBF8-G Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-12NBS12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-12NBS12-G Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-12NBS16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-12NBS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-12NBS8-G Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-12NBSW8P-G Acier inoxydable 316 1/2 po Tuyau à souder par emboîtement 1/2 po Tuyau à souder par emboîtement Ver producto
SS-3NBF2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-3NBF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-3NBF4-G Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-3NBS2-G Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-3NBS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-3NBS4-G Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-3NBS6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-3NBS6MM-G Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-3NBVCR4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Ver producto
SS-6HNBF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-6NBF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-6NBF6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-6NBS10MM-G Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-6NBS12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-6NBS12MM-G Acier inoxydable 316 12 mm Raccord pour tube Swagelok® 12 mm Raccord pour tube Swagelok® Ver producto
SS-6NBS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-6NBS6-G Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-6NBS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-6NBS8-G Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-6NBSW8T-G Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder par emboîtement 1/2 po Tube à souder par emboîtement Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.