text.skipToContent text.skipToNavigation

Endanschluss, 1/4 Zoll Push-On-Mehrzweckschlauch, Messing, 1/4 Zoll BSP/ ISO-Außengewinde, kegelig

Art.-Nr.: B-PB4-MT4

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Messing
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Kegeliges ISO-Außengewinde
Endanschluss Werkstoff Messing
Schlauchgröße 1/4 Zoll
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Endanschlüsse

Endanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Endanschluss, 1/4 Zoll Push-On-Mehrzweckschlauch, Messing, 1/4 Zoll BSP/ ISO-Außengewinde, kegelig

Art.-Nr.: B-PB4-MT4
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Endanschlüsse
Endanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder.

Technische Daten

B-PB4-MT4 — Endanschluss, 1/4 Zoll Push-On-Mehrzweckschlauch, Messing, 1/4 Zoll BSP/ ISO-Außengewinde, kegelig

Attribute Wert
Körperwerkstoff Messing
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Kegeliges ISO-Außengewinde
Endanschluss Werkstoff Messing
Schlauchgröße 1/4 Zoll
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-PB12-PM12 Laiton 3/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
B-PB12-TA12 Laiton 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
B-PB4-PM4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
B-PB4-TA4 Laiton 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
B-PB6-MT6 Laiton 3/8 po Filetage conique ISO mâle - - Produkt anzeigen
B-PB6-PM4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
B-PB6-PM6 Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
B-PB6-TA6 Laiton 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
B-PB6-TM10 Laiton 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
B-PB8-PM8 Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
B-PB8-TA8 Laiton 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
B-PB8-TM12 Laiton 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-PB12-PM12 Acier inoxydable 3/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-PB12-TA12 Acier inoxydable 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-PB16-TA16 Acier inoxydable 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-PB4-6 Acier inoxydable 1/4 po Insert pour flexible push-on multifonctions - - Produkt anzeigen
SS-PB4-MT4 Acier inoxydable 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Produkt anzeigen
SS-PB4-PM4 Acier inoxydable 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-PB4-SL4 Acier inoxydable 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-PB4-TA4 Acier inoxydable 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-PB4-TM6 Acier inoxydable 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-PB4-TM8 Acier inoxydable 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-PB6-6 Acier inoxydable 3/8 po Insert pour flexible push-on multifonctions - - Produkt anzeigen
SS-PB6-MT6 Acier inoxydable 3/8 po Filetage conique ISO mâle - - Produkt anzeigen
SS-PB6-PM4 Acier inoxydable 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-PB6-PM6 Acier inoxydable 3/8 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-PB6-SL6 Acier inoxydable 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-PB6-TA4 Acier inoxydable 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-PB6-TA6 Acier inoxydable 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-PB6-TA8 Acier inoxydable 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-PB6-TM10 Acier inoxydable 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-PB6-TM8 Acier inoxydable 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-PB8-6 Acier inoxydable 1/2 po Insert pour flexible push-on multifonctions - - Produkt anzeigen
SS-PB8-MT8 Acier inoxydable 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - Produkt anzeigen
SS-PB8-PM8 Acier inoxydable 1/2 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-PB8-SL8 Acier inoxydable 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-PB8-TA8 Acier inoxydable 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-PB8-TM12 Acier inoxydable 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.