Vannes à membrane pour immersion à haute température (série DH) Swagelok®
Conçues spécialement pour les process aux températures élevées, les vannes à membrane immersibles série DH de Swagelok offrent une grande vitesse d’actionnement et restent performantes à haute température.
Demander un complément d’informationLes vannes à membrane pour immersion à haute température série DH de Swagelok® sont conçues pour les applications dans lesquelles la vanne doit être entièrement immergée dans un milieu très pur et très chaud, comme cela est le cas avec les applications de dépôt par couche atomique (ALD) et les systèmes d’alimentation en gaz précurseurs. Ces vannes sont dotées d’un siège en PFA haute pureté entièrement contenu qui est compatible avec de nombreux produits chimiques, résiste au gonflement et empêche les contaminations. Le passage d’écoulement intégralement balayé limite les zones de rétention et maximise le débit.
Des coefficients de débit jusqu’à 0,60, un vaste choix de raccordements de diamètre 1/4 po ou 3/8 po ainsi que des modèles à actionnement pneumatique ou manuel sont disponibles pour répondre aux besoins de toutes sortes de systèmes. L’actionneur « normalement fermé » est capable d’ouvrir ou de fermer la vanne en moins de 5 ms. La vanne fonctionne de manière optimale à une température de 220°C (428°F).
Vous voulez en savoir plus sur les vannes série DH pour immersion à haute température ?
サーマル・イマージョン・ダイヤフラム・バルブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Swagelok thermal-immersion diaphragm valves offer high-speed actuation and are designed for optimum performance at 220 degrees C (428 degrees F) for high-temperature processes.
関連資料/コラム記事
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。
Q&A:半導体製造の過去・現在・将来
半導体装置メーカー、マイクロデバイス・メーカー、流体システム・ソリューションのプロバイダーが連携することで、数十年間にわたっていかにして半導体市場はムーアの法則の要求に追いつくことができたのでしょうか。これからの展望と併せて紹介します。
最適な合金で半導体製造の歩留まりを高める
重要な流体システム部品に適した金属材料を選定することで、エンドからエンドまでの製造の歩留まりを高め、長期的な収益性の向上を図る方法を紹介します。
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由
今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。