Swagelok® 벨로우즈 밸브
Swagelok 벨로우즈 밸브는 대부분 패킹이 없는 구조 또는 용접 씰을 사용하여 누설 가능성을 억제하도록 설계됩니다. 또한, 대기압에 대한 밀폐가 작업자의 안전을 유지하고 공정이 설계대로 작동하는 데 필수적인 애플리케이션에서 신뢰성 높고 누설 없는 성능을 제공합니다.
벨로우즈 밸브 보기Swagelok 벨로우즈 밸브는 다양한 스타일과 구성으로 공급 가능하므로, 사용자가 일반 및 고순도 애플리케이션에서 원활하게 작동할 옵션을 찾을 수 있습니다. 가스켓 또는 용접 방식의 몸체-벨로우즈 씰, 차단 또는 조절 서비스용 스템 팁, 다양한 연결구, 광범위한 유량 계수, 판넬 또는 하부 고정 등의 옵션이 있습니다.
- 마이크로미터 핸들이 있는 특수 Swagelok 벨로우즈 밸브를 사용하면 스템 위치를 최소 0.025 mm 단위로 변경하여 정밀하고 반복 가능한 유량 설정이 가능합니다
- 방향 전환 서비스용 소형 Swagelok 벨로우즈 밸브는 수동 또는 스프링 리턴형 또는 복동형 공압 액추에이터를 사용하여 한 라인에서 다른 라인으로 유동을 변경할 수 있습니다.
- 고압, 공압 작동 Swagelok 벨로우즈 밸브는 공정 요건에 부합하는 높은 사용 압력과 온도를 지원합니다
- 일부 Swagelok 벨로우즈 밸브는 일차 밀폐가 실패하는 경우에도 대기 누설을 방지하는 이차 오염 방지 시스템이 적용되어 신뢰성, 다기능성, 안전성을 강화합니다.
벨로우즈 밸브 선택에 도움이 필요하십니까?
Категории клапанов с сильфонным уплотнением
Высокотемпературные сильфонные клапаны со вспомогательным уплотнением, серия U
Повысьте надежность и универсальность за счет сильфонных герметичных клапанов Swagelok® серии U, оснащенных системой вторичной изоляции, которая не допускает утечки в атмосферу.
Запасные части и вспомогательное оборудование
Найдите первоклассные компоненты, разработанные для оптимальной совместимости. Запасные части и дополнительное оборудование для наконечников штока, сильфонов, индикаторов положения и прокладок.
Клапаны с сильфонным уплотнением для работы в режиме переключения, серия BY
Подробнее о клапанах серии BY с сильфонным уплотнением для работы в режиме переключения. Бессальниковая конструкция с направляющей штока Torlon® для надежного перекрытия линии.
Многоклапанные блоки с сильфонным уплотнением, серия V3
В трехклапанном блоке Swagelok® используются клапаны с сильфонным уплотнением для систем с повышенными требованиями к герметичности.
Пневматические приводы
Улучшите производительность ваших систем с помощью высококачественных пневматических приводов для клапанов с сильфонным уплотнением, чтобы управлять флюидами с необходимой точностью.
Сильфонные клапаны высокого давления, серия HB
Клапаны высокого давления с пневматическим приводом и сильфонным уплотнением, цельнометаллическим уплотнением, и полным номинальным давлением в любом направлении.
Сильфонные клапаны высокой степени чистоты, серия BN
Подробнее о сверхчистых клапанах с обратным ходом штока, плавным срабатыванием и соединяющей крышкой для увеличения срока службы и общего уровня чистоты.
Сильфонные клапаны общего назначения, серии B и H
Получите безотказную отсечку за счет металлических сильфонных клапанов точной формовки с уплотнениями между корпусом и сильфоном и наконечниками штока.
Сильфонные клапаны тонкой регулировки, серия BM
Сильфонные клапаны тонкой регулировки оснащены приводом из закаленной нержавеющей стали, максимальным расходом на шесть оборотов и шлицованными рукоятками для регулировки под отвертку.
Каталоги клапанов с сильфонным уплотнением
Получите подробные сведения о продукции, включая материалы изготовления, номинальные параметры давления и температуры, варианты исполнения, вспомогательные принадлежности.
Swagelok® B series bellows-sealed valves are available in a range of configurations to meet a variety of system needs. Gasketed and weld body-to-bellows seals, shutoff and regulating stem tips, and several end connections are offered.
Swagelok® BM series bellows-sealed metering valves use a micrometer handle for precise, repeatable flow settings at pressures up to 700 psig (48.2 bar) and temperatures up to 900°F (482°C).
Компактный размер; Рабочее давление до 68,9 бар (1000 фунтов на кв. дюйм); Рабочая температура до 315 ˚C (600 ˚F)
Features: Compact, packless valve switches flow from one line to another. Torlon® stem guide ensures proper alignment for consistent shutoff performance. Manual and spring-return and double-acting pneumatic actuators are available. End connections include 1/4 in. Swagelok® VCR® metal gasket face seal fittings and 1/4 in. Swagelok tube fittings.
Бессальниковые клапаны с цельнометаллическим герметичным уплотнением; Рабочее давление до 241 бара (3500 фунтов на кв. дюйм, ман.); Рабочая температура до 204 °C (400 °F); Фитинги с торцевым уплотнением VCR®, трубные обжимные фитинги Swagelok® и сварные торцевые соединения
Дополнительная система герметизации над сильфонами; Рабочее давление до 172 бар (2500 фунтов на кв. дюйм, ман.); Рабочая температура до 648°C (1200°F); Торцевые соединения диаметром 6, 10 и 12 мм; 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 и 1 дюйм; Нержавеющая сталь
Бессальниковые клапаны с цельнометаллическим герметичным уплотнением; Рабочее давление до 34,4 бара (500 фунтов на кв. дюйм, ман.); Температура до 93 °C (200 °F); Торцевые соединения от 6 до 12 мм и от 1/4 до 1/2 дюйма
Вычислить расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv) для подбора ЗРА необходимого размера согласно вашим потребностям.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы
Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами—используйте ЗРА с низким уровнем выбросов
Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой
Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.
Один новый клапан—и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников
Узнайте, как новейшие достижения в технологии ALD (атомно-слоевое осаждение) меняют ситуацию на рынке высокотехнологичного производства полупроводников.