Adaptateurs à bride — Brides ANSI — Droits
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Adaptateurs à bride — Brides ANSI — Droits
Assurez la continuité d'un écoulement entre des tuyaux et des tubes avec des brides montées sur des raccords pour tubes Swagelok.
Adaptateurs à bride
Caractéristiques : Transition des systèmes de tuyauterie à brides aux systèmes à tubes sans filetage ni soudure ; Différents types de brides conformes aux normes ASME, DIN, EN et JIS ; Corps forgé monobloc intégralement usiné ; Disponibles avec des raccords pour tubes Swagelok® de diamètre allant jusqu’à 50 mm ou 2 po
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-10M0-F8-150 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 1/2 po | Bride ANSI, classe 150 | Afficher le produit |
| SS-1210-F12-150 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 3/4 po | Bride ANSI, classe 150 | Afficher le produit |
| SS-1210-F12-300 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 3/4 po | Bride ANSI, classe 300 | Afficher le produit |
| SS-1210-F12-600 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 3/4 po | Bride ANSI, classe 600 | Afficher le produit |
| SS-1210-F16-150 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1 po | Bride ANSI, classe 150 | Afficher le produit |
| SS-12M0-F12-600 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 3/4 po | Bride ANSI, classe 600 | Afficher le produit |
| SS-12M0-F32-150 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 2 po | Bride ANSI, classe 150 | Afficher le produit |
| SS-12M0-F32-300 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 2 po | Bride ANSI, classe 300 | Afficher le produit |
| SS-12M0-F8-150 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1/2 po | Bride ANSI, classe 150 | Afficher le produit |
| SS-12M0-F8-300 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1/2 po | Bride ANSI, classe 300 | Afficher le produit |
| SS-1610-F16-150 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1 po | Bride ANSI, classe 150 | Afficher le produit |
| SS-1610-F16-300 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1 po | Bride ANSI, classe 300 | Afficher le produit |
| SS-1610-F16-600 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 1 po | Bride ANSI, classe 600 | Afficher le produit |
| SS-1610-F32-150 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 2인치 | ANSI 플랜지, 클래스 150 | Afficher le produit |
| SS-600-F8-150 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1/2인치 | ANSI 플랜지, 클래스 150 | Afficher le produit |
| SS-600-F8-300 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1/2인치 | ANSI 플랜지, 클래스 300 | Afficher le produit |
| SS-810-F12-150 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 3/4인치 | ANSI 플랜지, 클래스 150 | Afficher le produit |
| SS-810-F12-300 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 3/4인치 | ANSI 플랜지, 클래스 300 | Afficher le produit |
| SS-810-F12-600 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 3/4인치 | ANSI 플랜지, 클래스 600 | Afficher le produit |
| SS-810-F16-150 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1인치 | ANSI 플랜지, 클래스 150 | Afficher le produit |
| SS-810-F16-300 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1인치 | ANSI 플랜지, 클래스 300 | Afficher le produit |
| SS-810-F16-600 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 1 po | Bride ANSI, classe 600 | Afficher le produit |
| SS-810-F32-150 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 2 po | Bride ANSI, classe 150 | Afficher le produit |
| SS-810-F8-150 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1/2 po | Bride ANSI, classe 150 | Afficher le produit |
| SS-810-F8-300 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1/2 po | Bride ANSI, classe 300 | Afficher le produit |
| SS-810-F8-600 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1/2 po | Bride ANSI, classe 600 | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.