Clapets anti-retour — Clapets anti-retour soudés haute pureté, série CW — Pression fixe
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Clapets anti-retour — Clapets anti-retour soudés haute pureté, série CW — Pression fixe
Empêchez les retours de fluide dans des applications générales ou haute pureté, avec les clapets anti-retour Swagelok aux pressions de tarage fixes ou réglables adaptées à votre utilisation.
Clapets anti-retour entièrement soudés: Série CW
La conception entièrement soudée permet un confinement fiable du fluide du système., Le débit s’amorce à une différence de pression de moins de 0,14 bar (2 psig)., Le clapet se ferme avec moins de 0,14 bar (2 psig) de contrepression.
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6L-CW4FR4 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | VCR femelle (joint métallique) | 1/4 po | VCR femelle (joint métallique) | Afficher le produit |
| 6L-CW4FR4-P | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | VCR femelle (joint métallique) | 1/4 po | VCR femelle (joint métallique) | Afficher le produit |
| 6L-CW4FR4-VR4 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | VCR femelle (joint métallique) | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle | Afficher le produit |
| 6L-CW4FR4VR4-P | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | VCR femelle (joint métallique) | 1/4 po | Raccord VCR mâle intégré | Afficher le produit |
| 6L-CW4S4 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| 6L-CW4VR4 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Raccord VCR mâle intégré | 1/4 po | Raccord VCR mâle intégré | Afficher le produit |
| 6L-CW4VR4-EP | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Raccord VCR mâle intégré | 1/4 po | Raccord VCR mâle intégré | Afficher le produit |
| 6L-CW4VR4-NE | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Raccord VCR mâle intégré | 1/4 po | Raccord VCR mâle intégré | Afficher le produit |
| 6L-CW4VR4-P | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Raccord VCR mâle intégré | 1/4 po | Raccord VCR mâle intégré | Afficher le produit |
| 6L-CW4VR4-PX | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Raccord VCR mâle intégré | 1/4 po | Raccord VCR mâle intégré | Afficher le produit |
| 6L-CW4VR8 | Acier inoxydable 316L | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle | Afficher le produit |
| 6L-CW4VR8-P | Acier inoxydable 316L | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle | Afficher le produit |
| 6LV-CW4BW4 | 316L VAR | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-CW4BW4-EP | 316L VAR | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-CW4BW4-P | 316L VAR | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.