Tubo Swagelok®
Seleccione tubo diseñado para ofrecer un buen rendimiento y superar los retos de prácticamente cualquier industria o aplicación, para el corazón de su sistema de fluidos.
Obtenga Ayuda Seleccionando TuboSwagelok suministra o abastece, en base a las propiedades específicas del material, las siguientes opciones de tubo para satisfacer las distintas necesidades de las aplicaciones.
Tubo de Acero Inoxidable
Hay disponible tubo de acero inoxidable sin soldadura para instrumentación en tamaños fraccional, métrico e imperial. Está limpiado químicamente y pasivado según las normas ASTM G93 Nivel A y CGA 4.1 y limpiado por termopar según ASTM A632-S3. El tubo de acero inoxidable soldado en tamaños fraccionales se puede utilizar con componentes Swagelok.
Tubo de acero inoxidable de Ultra alta pureza (UHP) y de Alta pureza
Fabricado en acero inoxidable 316L, este tubo se somete a rigurosos procesos de limpieza química y pasivación, así como de limpieza por termopar, para conseguir una pureza ultra alta. Disponible en tamaños que van de 6 a 18 mm y de 1/8 a 2 pulg, es ideal para las aplicaciones que requieren una limpieza y una resistencia a la corrosión excepcionales. Además, los extremos del tubo están preparados para la soldadura orbital, lo que facilita una instalación sencilla y fiable.
Tubo Soldado 304 o 304L
Especificaciones
Materiales | Acero inoxidable 304 o 304L y 316 o 316L |
Presión de Servicio | Hasta 8160 psig |
Tamaños | 1/8 a 1 pulg. de diámetro exterior |
Marcado | Tamaño, material, especificación y número de colada |
Tubo Conificado y Roscado—Serie IPT
Fabricado en acero inoxidable 316 para una mayor duración y fiabilidad, este tubo está diseñado para aplicaciones de media y alta presión. Puede contener presiones de hasta 1378 bar (20 000 psig) y los grados de alta presión hasta 4134 bar (60 000 psig).
Tubo para Media Presión—Serie FK
Fabricado en acero inoxidable 316 o 316L, este tubo se ofrece en las variedades recocido dureza 1/8 y de alto espesor. Disponible en longitudes fraccionales y métricas de hasta 6 m, está diseñado para ser compatible con los accesorios Swagelok de media presión. El tubo estirado en frío de dureza 1/8 ofrece una mayor resistencia del material, lo que permite reducir el espesor de la pared y mejorar la capacidad de caudal. Cada tramo de tubo está marcado con el tamaño, el material, el estado y el número de colada para facilitar su identificación.
Especificaciones
Recocido de Alto Espesor de Pared
Material | Acero inoxidable 316 o 316L |
Presión de Servicio | 1034 bar (15 000 psig) |
Tamaños | 1/4 pulg. OD, 0,095 pulg. de pared 3/8 pulg. OD, 0,134 pulg. de pared 1/2 pulg. OD, 0,188 pulg. de pared |
Estirado en Frío Dureza 1/8
Material | Acero inoxidable 316 o 316L |
Presión de Servicio | 1034 bar (15 000 psig) |
Tamaños | 1/4 pulg. OD, 0,065 pulg. de pared 3/8 pulg. OD, 0,083 pulg. de pared 1/2 pulg. OD, 0,109 pulg. de pared |
Tubo de Alta presión—Serie Sno-Trik
Tramos de tubo endurecido o recocido conificados disponibles desde 5 a 305 cm (2 a 120 pulg.) de longitud. Los tubos tienen conos mecanizados con precisión y acabado de alta calidad.
Especificaciones
Material | Acero inoxidable 316 |
Presión de Servicio | 1034 bar (15 000 psig) |
Tubo Endurecido | 4134 bar (60 000 psig) |
Tubo Recocido | 2067 bar (30 000 psig) |
Tamaños | 1/4 pulg. OD, 0,083 pulg. de pared 1/4 pulg. OD, 0,095 pulg. de pared 3/8 pulg. OD, 0,187 pulg. de pared 9/16 pulg. OD, 0,187 pulg. de pared |
Tubo Encamisado y Tubo Aislado
El tubo aislado y el tubo encamisado Swagelok® ayudan a mejorar la protección contra la corrosión galvánica y atmosférica. El tubo aislado Swagelok está diseñado para aplicaciones que requieran una temperatura constante y ahorro de energía como las líneas de vapor, de retorno de condensado o líneas de transporte de gases y líquidos. El tubo aislado Swagelok es una alternativa rentable para la instalación en campo de sistemas de tubo aislado de pequeño diámetro.
Especificaciones del Tubo Encamisado
Materiales | Acero inoxidable 316 / 316L o cobre con camisa de PVC |
Tamaños | 6 a 12 mm; 1/4 a 1/2 pulg. |
Presión de Servicio | Tubo Fraccional Hasta 351 bar (5100 psig) Tubo Métrico: Hasta 420 bar (6095 psig) Temperatura Máxima de Proceso: 121°C (250°F) |
Especificaciones del Tubo Aislado
Materiales | Acero inoxidable 316 o 316L o cobre con aislamiento de fibra de vidrio y camisa de PVC |
Tamaños | 6 a 12 mm; 1/4 a 1/2 pulg. |
Presión de Servicio | Tubo Fraccional Hasta 337 bar (4896 psig) Tubo Métrico: Hasta 403 bar (5849 psig) Temperatura Máxima de Proceso: 204°C (400°F) |
Haz de Tubos Preaislado y Encamisado—Traceado Eléctrico y Traceado con Vapor
El haz de tubo preaislado Swagelok mantiene la temperatura de proceso de forma fiable en variedad de aplicaciones de instrumentación analítica y de proceso, incluyendo líneas de impulso, de toma de muestras y de proceso. La configuración paralela—todas las líneas corren paralelas—reduce el radio de curvatura hasta 20,3 cm (8 pulg.) en tubos de hasta 12 mm o 3/4 pulg., lo que hace más fácil el trazado que en otras configuraciones de mercado entrelazadas.
Especificaciones
Materiales | Acero inoxidable 316 o 316L cobre o PFA con camisa de PVC o uretano |
Tamaños | 6 a 12 mm; 1/8 a 3/4 pulg. |
Presión de Servicio | Tubo Fraccional Hasta 751 bar (10 900 psig) Tubo Métrico: Hasta 420 bar (6095 psig) Temperatura Máxima de Proceso: 104°C (220°F) |
Tubo con Traceado Eléctrico
Los haces de tubos con traceado eléctrico se utilizan frecuentemente para mantener la temperatura de las líneas de impulsión y para protección contra escarcha, mantenimiento de la temperatura hasta 121°C (250°F) o control de viscosidad.
Tubo con Traceado con Vapor
El haz de tubos ligero Swagelok traceado con vapor se utiliza normalmente para la protección contra la congelación de las líneas de impulso de instrumentación y de transporte de analizadores, manteniendo las temperaturas en las líneas de proceso de menor diámetro de 10 a 93°C (50 a 200°F). El haz de tubos Swagelok con traceado con vapor condensado se utiliza para mantener temperaturas de procesos más altas, desde 93 a 204°C (200 a 400°F) o para control de la viscosidad. Se puede utilizar en líneas de impulso, de toma de muestras y de proceso.
¿Tiene preguntas sobre la selección del tubo o su disponibilidad?
Catalogues des tubes
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
■ チューブの選定について/■ チューブの取り扱いについて/■ ガス配管について/■ チューブの取り付け/■ 最高使用圧力(参考情報)/■ 温度上昇と圧力低下係数
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Seamless tubing made from a controlled-chemistry alloy 2507 material is available in sizes 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, and 1 in. outside diameter.
Coaxial, chemically cleaned and passivated, and thermocouple-cleaned 316L ultrahigh-purity stainless steel tubing is available in 1/8 to 2 in. and 6 to 18 mm sizes.
6-moly seamless tubing provides pitting and crevice corrostion resistance in aggressive chloride-bearing media with higher strength than traditional austenitic stainless steels. Sizes include 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, and 1 in. and 6, 8, 10, 12, 20, and 25 mm outside diameter.
■ チューブ外径サイズ:1/4 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで/■ チューブ材質:316/316Lステンレス鋼、銅/■ シームレスおよび溶接(ステンレス鋼チューブの場合)/■ サーモプラスチック(熱可塑性)・ポリウレタン(TPU)製/PVC(ポリ塩化ビニール)製ジャケット:外部腐食や磨耗からチューブを保護/■ ガラス繊維製断熱材:熱損失を低減し、作業者を保護
■ 現場で簡単に取り付け可能/■ シームレスまたは溶接チューブ/■ チューブ外径サイズ:1/8 インチから3/4 インチまで、6 mmから12 mmまで/■ チューブ材質:316/316Lステンレス鋼、銅、PFA
Features: 3 to 25 mm outside diameter seamless tubing; 316L stainless steel titanium alloyed; EN 10216-5

Utilisation de la cintreuse d’établi Swagelok
La cintreuse d’établi Swagelok® vous permettra d’obtenir des cintrages précis, reproductibles et de qualité avec des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux. Que vous utilisiez des tubes à paroi mince de petit diamètre ou des tubes à paroi épaisse de gros diamètre, cette vidéo présente des conseils et des bonnes pratiques à observer pour obtenir les meilleurs cintrages.
Voir la cintreuse en actionLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

L’importance d’une bonne préparation des tubes pour éviter les fuites dans un système
L’efficacité d’un raccord pour tube dépend de nombreux critères, mais l’un des plus importants est le soin apporté à la préparation des tubes avant le montage. Découvrez comment éviter des fuites coûteuses ou dangereuses en utilisant des tubes non endommagés qui ont été coupés et ébavurés correctement.

Étude de cas : Swagelok aide Green Alternative Systems à maîtriser ses coûts de main-d’œuvre en proposant des solutions pour le cintrage des tubes
Avec l’aide de Swagelok pour tester des moyens de maîtriser ses coûts de main-d’œuvre, GAS a réussi à réduire de 75 % ses délais de production, ce qui s’est traduit par une économie annuelle de 224 000 dollars. Apprenez-en davantage sur les fruits d’une collaboration.

Outillage, technique et formation : les trois clés pour réaliser un système de tubes complexe
Découvrez comment un outillage, une technique et une formation appropriés peuvent vous aider à réaliser un système de tubes complexe – performant et moins sujet aux fuites – avec une cintreuse manuelle.

Comment utiliser une cintreuse manuelle
Découvrez dans comment utiliser une cintreuse manuelle pour réaliser des cintrages à 90° et 180° avec efficacité et précision. Les cintreuses manuelles Swagelok® permettent d’effectuer des cintrages réguliers et de grande qualité sur des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok.