text.skipToContent text.skipToNavigation

316ステンレス鋼製キャップ(1/4 インチ・サイズ チューブ用)

Part #: SS-400-C

Specifications

Attribute Value
Body Material 316 ステンレス鋼
Bored Through No
Cleaning Process 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Connection 1 Size 1/4 インチ
Connection 1 Type Swagelok®チューブ継手
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
キャップ

チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

316ステンレス鋼製キャップ(1/4 インチ・サイズ チューブ用)

Part #: SS-400-C
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

キャップ
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

Specifications

SS-400-C — 316ステンレス鋼製キャップ(1/4 インチ・サイズ チューブ用)

Attribute Value
Body Material 316 ステンレス鋼
Bored Through No
Cleaning Process 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Connection 1 Size 1/4 インチ
Connection 1 Type Swagelok®チューブ継手
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - View Product
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 - - View Product
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 - - View Product
6MO-400-C 6-Moly 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - View Product
6MO-810-C 6-Moly 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 - - View Product
B-100-C 真ちゅう 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
B-1010-C 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
B-200-C 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
B-400-C 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
B-600-C 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
B-810-C 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
PFA-420-C PFA 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-100-C 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-1010-C 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-10M0-C 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-1210-C 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-12M0-C 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-14M0-C 316ステンレス鋼 14 mm Swagelok® チューブ継手 - - View Product
SS-15M0-C 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-1610-C 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-16M0-C 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-18M0-C 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-2000-C 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-200-C 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-20M0-C 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-22M0-C 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-2400-C 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-25M0-C 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-300-C 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-3200-C 316 ステンレス鋼 2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-3M0-C 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-4M0-C 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-500-C 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-600-C 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-6M0-C 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-810-C 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-8M0-C 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - View Product

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.