Swagelok® Lecksuchmittel
Mit den Lecksuchmitteln Snoop® und Real Cool Snoop finden Sie Gasleckagen anhand der anhaltenden Blasenbildung auch in schwer zugänglichen Bereichen und können teure Produktverluste sowie mögliche Sicherheitsrisiken vermeiden.
Lecksuchmittel ansehenAustretende Gase können ein hoher Kostenfaktor und ein ernst zu nehmendes Sicherheitsrisiko sein und darüber hinaus die Effizienz Ihrer Produktionsprozesse beeinträchtigen. Unsere Lösung für Sie: Die Swagelok Snoop® und Swagelok® Real Cool Snoop Lecksuchmittel.
Die Lecksuchmittel Snoop und Real Cool Snoop finden Gasleckagen in schwer zugänglichen Bereichen. Die anhaltende Bläschenbildung funktioniert auch bei sehr kleinen Leckagen und an vertikalen Oberflächen und kann in Temperaturbereichen von 2 bis 93°C (27 bis 200°F) verwendet werden. Mit dem flexiblen Verlängerungsröhrchen können schwer zugängliche Bereiche erreicht werden. Beide Lecksuchmittel trocknen vollständig und ohne Rückstände aus. Für einen zusätzlichen Schutz Ihrer Bauteile ist ein Korrosionsschutzmittel enthalten, das frei von Chlor, aliphatischen Aminen oder Ammoniakverbindungen ist. Darüber hinaus erfüllen beide Produkte eine Vielzahl von Spezifikationsanforderungen, siehe Katalog.
Benötigen Sie weitere Unterstützung im Bereich Leckageerkennung?
Erfahren Sie mehr über unsere Services für die Leckageerkennung in Druckgasanlagen
Haben Sie Fragen zu unseren Lecksuchmitteln?
Categorías de Detectores de Fugas

Detectores de Fugas Líquidos
El detector de fugas líquido detecta fugas de gas en zonas de difícil acceso. Vea las opciones que puedan utilizarse a temperaturas entre –54 y 93°C (–65 y 200°F).
누설 검사액 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE

압축 가스 누설 감지 서비스
압축 가스 누설을 식별하고 정량화하는 데 도움을 받음으로써, 누출 감소 가능성과 안전, 비용, 생산성 향상을 기준으로 해결해야 할 가장 중요한 문제의 우선순위를 정할 수 있습니다.
누설 감지 서비스에 대해 알아보기고객별 맞춤 Swagelok 리소스

누설 감지 사례 연구
심층적인 기술과 애플리케이션 전문 지식을 갖춘 Swagelok 유체 시스템 전문가가 고객이 유체 시스템에서 누설을 찾고 대응하며 방지할 수 있도록 정기적으로 지원합니다. 고객에게 어떤 이점이 제공되었는지 알아보기

유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 대가
아주 작은 누설이라도 플랜트의 안전과 수익성을 유지하는 데 심각한 문제가 될 수 있습니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 결과적으로 플랜트 전반에서 누설에 대응하고 줄이는 전략을 개발하는 방법에 대해 알아보십시오.

타이어 제조 시설에서 흔히 발생하는 유체 시스템 누설 해결
타이어 제조업체는 공정 파이프 누설에 익숙해지기 쉽지만, 누설은 심각한 안전 문제를 야기하고 수익성을 낮출 수 있습니다. 플랜트에서 일반적인 누설 원인을 식별하고 해결하는 방법을 알아보십시오.

시스템 누설을 방지하는 방법: 적절한 튜브 준비의 중요성
튜브 피팅의 성공적인 설치 여부는 다양한 기준에 따라 달라지지만, 가장 중요한 요소 중 하나는 설치 전 적절한 튜브 준비입니다. 손상되거나 끝말림이 있거나 부적절하게 절단된 튜브를 피함으로써 비용이 많이 들거나 위험할 수 있는 누설을 방지하는 방법을 알아보십시오.