The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
카탈로그
직선형
다양한 합금으로 공급되는 특별 세정, UHP 및 일반산업용 스웨즈락 용접 피팅으로 신뢰할 수 있는 영구적 체결을 만들 수 있습니다.
1/8 ~ 1 in. 및 6 ~ 18 mm; 316, 316L, 316L VAR 및 316L VIM-VAR 스테인리스강 재질; 수동 또는 자동 용접기용 피팅
범위 이 문서에서는 Swagelok및 관련 공급자가 ASTM G93 레벨 C에 언급된 제품 청정도 요건을 준수하기 위해 사용하는 가이드라인을 설명합니다. 이 문서는 유체가 접촉되는 시스템 부품에만 한정적으로 적용됩니다. 이 문서는 제품 카탈로그, 기술 보고서 및 기타 보고서들과 함께 이용해야 합니다.
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
연결구 1 크기 | 3/8인치 |
연결구 1 종류 | 튜브 소켓 용접 |
연결구 2 크기 | 1/4인치 |
연결구 2 종류 | 수나사 NPT |
유량 제한기 | 아니오 |
eClass (4.1) | 37020711 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 37020500 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 31163100 |
UNSPSC (10.0) | 40142605 |
UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
UNSPSC (15.1) | 40183110 |
UNSPSC (17.1001) | 31160000 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-TSW-6 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 튜브 소켓 용접 | 3/4인치 | 튜브 소켓 용접 | 제품 보기 |
SS-16-TSW-6 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 튜브 소켓 용접 | 1인치 | 튜브 소켓 용접 | 제품 보기 |
SS-4-TSW-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 튜브 소켓 용접 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-4-TSW-6 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 튜브 소켓 용접 | 1/4인치 | 튜브 소켓 용접 | 제품 보기 |
SS-4-TSW-7-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 튜브 소켓 용접 | 1/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
SS-4-TSW-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 튜브 소켓 용접 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
SS-6-TSW-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 튜브 소켓 용접 | 3/8인치 | 튜브 소켓 용접 | 제품 보기 |
SS-6-TSW-7-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 튜브 소켓 용접 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
SS-8-TSW-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 튜브 소켓 용접 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
SS-8-TSW-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 튜브 소켓 용접 | 1/2인치 | 튜브 소켓 용접 | 제품 보기 |
SS-8-TSW-7-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 튜브 소켓 용접 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
SS-8-TSW-7-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 튜브 소켓 용접 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.