Оболочки шлангов Swagelok®
Опциональные оболочки шлангов Swagelok обеспечивают дополнительную защиту от скручивания, абразивного истирания, коррозии, экстремальных значений температуры среды и воздействия ультрафиолетового излучения.
Запросить дополнительную информациюШирокий ассортимент опциональных оболочек шлангов обеспечивает дополнительную защиту для удовлетворения требований вашей системы.
Огнеупорная наружная оболочка
Изготовленная из плетеного стекловолокна оболочка обеспечивает изоляцию от воздействия экстремальных значений температуры технологической среды и устойчива к большинству гидравлических сред и смазочных масел при температурах от –65 до 500 °F (от –53 до 260 °C) при краткосрочном контакте с пламенем до 2000 °F (1093 °C).
Термовтулка
Изготовленная из плетеного стекловолокна термовтулка создает барьер, предотвращающий контакт со шлангом, защищает его от абразивного истирания и обеспечивает защиту шланга от брызг сварки, а также от воздействия ультрафиолетового излучения при температурах до 1000 °F (537 °C).
Армированный защитный кожух
Изготовленный из блокированной, гибкой нержавеющей стали 302 кожух имеет высокую гибкость и защищает от скручивания и абразивного истирания при температурах от –325 до 750 °F (от –200 до 398 °C).
Спиральный кожух
Изготовленный из спирального пластика из полиэтилена высокой плотности (HDPE) кожух имеет высокую гибкость и защищает от абразивного истирания при температурах от –180 до 250 °F (от –117 до 121 °C).
Пружинный ограничитель
Изготовленный из спиральной нержавеющей стали 302 ограничитель имеет высокую гибкость и защищает от скручивания и абразивного истирания при температурах от –325 до 850 °F (от –200 до 454 °C).
Оболочки не изменяют технических данных шлангов.
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Hose Assemblies, Bulk Hose, Flexible Tubing, and End Connections ■ Core materials include metal, PTFE, PFA, vinyl, nylon, polyethylene, and rubber ■ Nominal hose sizes 1/8 to 2 in. ■ Wide range of fractional and metric end connections ■ Custom lengths available ■ Optional covers, tagging, and testing
Экспертные сервисы Swagelok® по шлангам
Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличить срок службы и улучшить характеристики шлангов, а также уменьшить затраты на этот процесс.
Узнайте об управлении состоянием шланговРесурсы Swagelok специально для вас
Три шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек
Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия
Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.
Замена промышленных шлангов: рекомендации по выбору материала центральной трубки
При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки — внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга
Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.