text.skipToContent text.skipToNavigation
металлический шланг высокого давления серии fx

Металлический шланг высокого давления Swagelok® (серия FX)

Гибкий металлический шланг высокого давления серии FX обеспечивает коррозионную стойкость при работе в высокотемпературных вакуумных системах и в коррозионных средах высокого давления.

Запросить ассортимент шлангов

Шланг серии FX — шланг высокого давления с гофрированной центральной трубкой из стали 316L и двухслойной оплеткой из нержавеющей стали 321, которая обеспечивает устойчивую работу шланга под давлением. Гофрированная центральная трубка в шланге с металлической оплеткой обеспечивает гибкость и предупреждает скручивание. Он широко применяется в высокотемпературных вакуумных системах и в коррозионных средах высокого давления, а также там, где рекомендуется избегать проницаемости.

Посмотреть данное видео, чтобы узнать больше о проницаемости

Размеры от 1/4 до 2 дюймов, рабочее давление от вакуума до 6000 psig (413 бар ман) и разнообразные торцевые соединения, приваренные в соответствии со стандартом ASME для котлов и резервуаров высокого давления, раздел IX, позволяют шлангам высокого давления серии FX с оплеткой удовлетворять требования разнообразных систем. Предлагаются стандартные и заказные узлы, варианты исполнения включают оболочки и этикетки для шлангов, а также дополнительное испытание гелием на герметичность.

Прочитать о вариантах армирования шланга, и как сделать правильный выбор для вашей области применения

Технические характеристики

Материалы Центральная трубка: кольцевая гофрированная, из нерж. стали 316L
Армирование: двухслойная оплетка из нерж. стали 321
Торцевые соединения: Нерж. сталь 316
Номинальные размеры шланга Номинальные размеры шланга 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 и 2 дюйма
Рабочее давление От вакуума до 6000 psig (413 бар ман) для 1/4 дюйма
От вакуума до 5000 psig (344 бар ман) для 3/8 дюйма
От вакуума до 4500 psig (310 бар ман) для 1/2 дюйма
От вакуума до 3600 psig (248 бар ман) для 3/4 дюйма
От вакуума до 3000 psig (206 бар ман) для 1 дюйма
От вакуума до 2600 psig (179 бар ман) для 1 1/4 дюйма
От вакуума до 2200 psig (151 бар ман) для 1 1/2 дюйма
От вакуума до 1675 psig (115 бар ман) для 2 дюймов.
Диапазон температур От –200 до 537°C (от –325 до 1000°F)
Торцевые соединения Трубные обжимные фитинги Swagelok, трубные переходники Swagelok, фитинги с резьбой NPT, фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® и внутренней резьбой, фитинги с приемным шарнирным соединением SAE37° (JIC), соединения под приварку встык

Выбрать подходящий шланг

Каталоги шлангов и гибких трубок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®

Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.

Узнайте об управлении состоянием шлангов

Swagelok Resources Curated for You

Swagelok hose and flexible tubing
3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs

Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.

Industrial hose maintenance
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands

Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.

industrial hose replacement material considerations
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations

When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.

Industrial hose reinforcement types
How to Select the Right Hose Reinforcement

Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.