Detectores de Fugas — Detectores de Fugas Líquidos
Líquidos detectores de fugas disponibles con estas especificaciones:
- Tamaños de 2 onzas a 1 galón
- –54°C (–65°F) a 93°C (200°F)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Течеискатели — Жидкие течеискатели — Жидкий течеискатель Real Cool Snoop®
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del TuboMS-RC-SNOOP-8OZ 8 унций (236 мл) От –65 до 200 °F (от –54 до 93 °C) - - - MS-RC-SNOOP-GAL 1 галлон (3,8 л) От –65 до 200 °F (от –54 до 93 °C) - - - -
Detectores de Fugas — Detectores de Fugas Líquidos — Жидкий течеискатель Snoop®
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del TuboMS-SNOOP-2OZ 2 унций (59 мл) От 27 до 200 °F (от –2 до 93 °C) - - - MS-SNOOP-GAL 1 галлон (3,8 л) От 27 до 200 °F (от –2 до 93 °C) - - - MS-SNOOP-8OZ 8 унций (236 мл) От 27 до 200 °F (от –2 до 93 °C) - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas