text.skipToContent text.skipToNavigation
Амортизирующие фитинги (протекторы манометра)

Амортизирующие фитинги Swagelok®

Амортизирующие фитинги Swagelok защищают манометры и КИП от потенциально опасных скачков давления и гидроударов, обеспечивая плавный переход приборов к давлению в системе.

Смотреть амортизирующие фитинги

В случае установки амортизирующего фитинга Swagelok (протектор манометра) перед чувствительным к давлению прибором, скорость реакции прибора на изменения в системе уменьшается, защищая его от возможного повреждения. При этом такой фитинг продлевает срок службы КИП, а также сокращает расходы, связанные с заменой компонентов, трудовыми ресурсами, и простоем системы.

Амортизация (или демпфирование) давления выполняется благодаря использованию пористого спеченного элемента из нержавеющей стали 316. После этого скорость реагирования уравнивается с начальным перепадом давления на элементе, обеспечивая плавный переход прибора к давлению в системе. Мы предлагаем пять вариантов базовых элементов, что позволяет использовать амортизирующие фитинги для разных флюидов: от легких газов до тяжелых масел с вязкостью свыше 1000 SUS (секунды Сейболта). Амортизирующие фитинги следует использовать только для защиты от ударов, импульсов и скачков давления. Для борьбы с загрязнениями используйте соответствующие фильтры.

Нужна помощь с выбором фитинга?

Свяжитесь с местными специалистами

Категории амортизирующих фитингов

Протекторы манометров

Протекторы манометров

Демпфирующие фитинги используют пористый спеченный элемент из нержавеющей стали 316 для защиты манометров от скачков и резких изменений давления в системе.

Каталоги амортизирующих фитингов

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Жидкостная/газовая система с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®

Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной конструкцией, сверхточным изготовлением и высококачественными материалами.

Узнайте о преимуществах

Ресурсы Swagelok специально для вас

Threaded Swagelok tube fittings
An Introduction to Fittings: Identifying Thread Size and Pitch

Even the most seasoned professionals can experience difficulty identifying threads. Swagelok product manager Andy Hitchcock explains how to identify thread size and pitch on your fittings using a caliper, pitch gauge and thread identification guide.

Workers on an oil rig
Optimizing Medium-Pressure Oil and Gas Applications with Compression Fittings

For medium-pressure applications in oil and gas topside assets, learn how compression fittings can offer installation speed and performance benefits over traditional cone and thread connections.

A Shenyang Blower Works employee uses a fluid system built with Swagelok components
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability

Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.

Using a gap inspection gauge to confirm proper installation of a Swagelok tube fitting
Swagelok Tube Fitting Installation

This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.