Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Глубиномеры
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Глубиномеры
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-DMT-10M0 | - | 10 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-DMT-1210 | - | 3/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-DMT-12M0 | - | 12 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-DMT-400 | - | 1/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-DMT-600 | - | 3/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-DMT-6M0 | - | 6 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-DMT-810 | - | 1/2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.