Трубные обжимные фитинги и переходники — Соединители для проходного канала — Прямые
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Соединители для проходного канала — Прямые
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1211-PC-8 | Латунь | 3/4 дюйма | Соединение для проходного канала | 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| B-401-PC | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| B-601-PC | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| B-811-PC | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| B-811-PC-6 | Laiton | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Embout de raccordement | Просмотр изделия |
| M-401-PC | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Embout de raccordement | Просмотр изделия |
| M-811-PC | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Embout de raccordement | Просмотр изделия |
| S-811-PC | Acier au carbone | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Embout de raccordement | Просмотр изделия |
| SS-1011-PC | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/8 po | Embout de raccordement | Просмотр изделия |
| SS-101-PC | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/16 po | Embout de raccordement | Просмотр изделия |
| SS-10M1-PC | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 10 mm | Embout de raccordement | Просмотр изделия |
| SS-10M1-PC-6M | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Embout de raccordement | 6 mm | Embout de raccordement | Просмотр изделия |
| SS-10M1-PC-8M | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Embout de raccordement | 8 mm | Embout de raccordement | Просмотр изделия |
| SS-1211-PC | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Embout de raccordement | Просмотр изделия |
| SS-1211-PC-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Embout de raccordement | Просмотр изделия |
| SS-12M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 12 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-12M1-PC-10M | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Соединение для проходного канала | 10 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-12M1-PC-6M | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Соединение для проходного канала | 6 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-12M1-PC-8M | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Соединение для проходного канала | 8 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-1611-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-1611-PC-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-1611-PC-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-16M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Трубный переходник Swagelok® | 16 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-16M1-PC-12M | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Соединение для проходного канала | 12 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-18M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный переходник Swagelok® | 18 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-2000-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-201-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-201-PC-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Соединение для проходного канала | 1/16 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-20M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | Трубный переходник Swagelok® | 20 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-2400-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-25M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | Трубный переходник Swagelok® | 25 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-3M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный переходник Swagelok® | 3 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-401-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-401-PC-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | 1/16 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-401-PC-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | 1/8 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-401-PC-6M | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | 6 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-401-PCBLBQ | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-501-PC | Нержавеющая сталь 316 | 5/16 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 5/16 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-601-PC | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-601-PC-2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Соединение для проходного канала | 1/8 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-601-PC-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Соединение для проходного канала | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-6M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 6 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-6M1-PC-3M | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 6 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-811-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-811-PC-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-811-PC-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-8M1-PC | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный переходник Swagelok® | 8 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
| SS-8M1-PC-6M | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 8 мм | Соединение для проходного канала | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.