Swagelok®プロセス・インターフェース・バルブ(ダブル・ブロック/ブリード)
Swagelokプロセス・インターフェース・バルブを使用すると、一体型アセンブリーに置き換えることができるため、プロセス配管システムから計装システムにスムーズに移行することができます。また、リーク・ポイント数の削減や、軽量化/コンパクト化という利点もあります。
詳細について問い合わせるSwagelokプロセス・インターフェース・バルブ(ダブル・ブロック/ブリード・バルブ)は、 オイル/ガス、 化学/石油精製、発電 といった市場において、プロセス配管の取り付け ポイント、ベント/ドレン、化学薬品注入/サンプリング・ポイントなどで使用されています。計器に直接取り付けることで、計器の近接した接合が可能になり、ダブル・ブロック/ブリード・アイソレーション ができるほか、非常に過酷なアプリケーションでも使用することができます。
Swagelokプロセス・インターフェース・バルブは、複数のバルブや継手を使用したアセンブリーに比べ、取り付け後の質量および必要なスペースを75%低減でき、潜在的なリーク・ポイントも少なくなっています。また、取り付け時間の短縮、振動応力の低減、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)の削減も実現します(API 641、API 624、ISO 15848-1、ISO 15848-2に基づく低排出認証が取得可能)。これは、サワー・ガス(硫化水素)用のNACE MR0175/ISO 15156に準拠した材料を使用しているためです。一体型 Swagelokチューブ継手 接続オプションも利用可能です。
Swagelokプロセス・インターフェース・バルブの製品ラインアップ:
シングル・ブロック/ブリード、ブロックの組み合わせに加え、グローブ型ブロック/ブリード・バルブ・モジュール(オプション)もございます。
仕様
| 最高使用圧力 | 圧力クラス150~2500の最高使用圧力は、以下に記載の使用温度範囲であれば、ASME B16.5に準拠しています。具体的な圧力値につきましては、製品カタログをご参照ください。 |
| 使用温度範囲 | –50~204°C(ステンレス鋼製および2相ステンレス鋼製バルブ・アセンブリーの場合) 具体的な温度につきましては、製品カタログをご参照ください。 |
| 対応サイズ | 内径:25 mm、38 mm、50 mm—VS03シリーズ 内径:9.5 mm—VS04シリーズ 内径:14 mm、20 mm—VB04シリーズ |
プロセス・インターフェース・バルブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Features: stainless steel, carbon steel, and duplex stainless steel materials; pressure ratings in accordance with ASME B16.5; flanged connections compatible with ASME B16.5; ball valve bore sizes from 3/8 to 2 in. (9.5 to 50.8 mm)
関連資料/コラム記事
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法
一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы
Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.
Технологические измерения — передовой опыт для импульсных линий
Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы в вашей технологической линии КИП.
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе
Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.