벨로우즈 밸브 — 스페어 부품 및 액세서리 — 스템 팁 키트
Каталоги
벨로우즈 밸브 — 스페어 부품 및 액세서리 — 스템 팁 키트
Бессальниковые клапаны с цельнометаллическим герметичным уплотнением; Рабочее давление до 241 бара (3500 фунтов на кв. дюйм, ман.); Рабочая температура до 204 °C (400 °F); Фитинги с торцевым уплотнением VCR®, трубные обжимные фитинги Swagelok® и сварные торцевые соединения
Swagelok® B series bellows-sealed valves are available in a range of configurations to meet a variety of system needs. Gasketed and weld body-to-bellows seals, shutoff and regulating stem tips, and several end connections are offered.
Дополнительная система герметизации над сильфонами; Рабочее давление до 172 бар (2500 фунтов на кв. дюйм, ман.); Рабочая температура до 648°C (1200°F); Торцевые соединения диаметром 6, 10 и 12 мм; 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 и 1 дюйм; Нержавеющая сталь
Бессальниковые клапаны с цельнометаллическим герметичным уплотнением; Рабочее давление до 34,4 бара (500 фунтов на кв. дюйм, ман.); Температура до 93 °C (200 °F); Торцевые соединения от 6 до 12 мм и от 1/4 до 1/2 дюйма
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KF-BN4-K5 | Политрифторхлорэтилен (PCTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-12U-ST-K5 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4BA-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4BK-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4B-VP-K5 | 폴리아미드 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8BA-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8BK-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8B-VP-K5 | 폴리이미드 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-BN4-K1 | PCTFE | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-BN8-K1 | PCTFE | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-HB-KF-K5 | PCTFE | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-HB-V-K5 | 폴리이미드 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.