Vannes double arrêt et purge pour moyenne pression Swagelok® (série IPT)
Les vannes d’arrêt et de purge Swagelok de la série IPT sont dotées d’un boisseau sphérique de type tourillon qui assure une étanchéité constante sur un large intervalle de pressions – une fiabilité dans le fonctionnement qui permet d’améliorer l’actionnement des systèmes de commande.
Demander des informations sur les vannes série IPTLes vannes d’arrêt et de purge pour moyenne pression série IPT Swagelok® permettent aux opérateurs d’isoler le fluide dans un système pour l’empêcher d’atteindre des composants situés en aval. Elles évacuent ensuite le fluide restant du côté aval de la vanne. Dans leur configuration double arrêt et purge, les vannes de la série IPT offrent un double isolement positif du fluide, ce qui permet d’effectuer des opérations de maintenance, de réparation, d’exploitation, d’échantillonnage, de contrôle des fuites ou d’autres tâches cruciales en aval.
Les vannes d’arrêt et de purge série IPT sont conçues pour des pressions allant jusqu’à 1378 bar (20 000 psig) et sont disponibles en acier inoxydable 316 et en alliage super duplex 2507 dans deux configurations :
- Simple arrêt et purge (pointeau/pointeau)
- Double arrêt et purge (boisseau sphérique/pointeau/boisseau sphérique ou pointeau/pointeau/pointeau)
La conception à boisseau sphérique de type tourillon de la série IPT fournit une étanchéité constante sur une gamme complète de pressions, même si les systèmes sont dépressurisés et repressurisés, permettant un meilleur actionnement des systèmes de commande. Avec leur tige en V, les vannes à pointeau de la série IPT contrôlent l’orifice de purge situé entre les vannes d’arrêt.
Découvrir comment isoler les composants d’un système avec des vannes d’arrêt
Caractéristiques techniques des vannes série IPT
| Pressions de service | jusqu’à 1378 bar (20 000 psig) |
| Températures | jusqu’à 121°C (250°F) |
| Raccordements d’extrémité | Taraudage NPT : 1/4 à 1 po Raccord fileté à extrémité conique moyenne pression : 1/4 à 1 po Raccord fileté à extrémité conique haute pression : 1/4, 3/8 et 9/16 po Raccord pour tube moyenne pression série FK Swagelok : 1/4 à 3/4 po |
Besoin d’aide pour choisir des vannes ?
Catalogues des vannes double arrêt et purge pour moyenne pression série IPT
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156
Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス
伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе
Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.