text.skipToContent text.skipToNavigation
Probenahmezylinder von Swagelok aus Metall

Probenahmezylinder von Swagelok®

Swagelok bietet eine große Auswahl an Probenahmezylindern aus Metall, die verschiedenen Industrienormen für den Chemikalientransport entsprechen. Diese widerstandsfähigen, druckbeständigen Metallzylinder verhindern eine Freisetzung der Probe während der Probenahme und sind einfach zu reinigen.

Probenahmezylinder anzeigen

Mit den Metallzylindern für die Probenahme von Swagelok® können Sie sicher sein, dass die Produktintegrität sichergestellt ist und Mitarbeiter beim Transport der in den Zylindern enthaltenen Chemikalien optimal geschützt sind. Swagelok bietet eine große Auswahl an Probenahmezylindern, die gemäß geltenden Normen (DOT, Transport Canada, TPED) für den Transport von Chemikalien zugelassen sind.

Die Zylinder zeichnen sich durch eine beständige Wanddicke, glatte Übergänge an der Innenseite für eine einfache Reinigung sowie dickwandige Anschlüsse aus, die ein Aufweiten der Gewinde verhindern. Swagelok-Zylinder sind außerdem kompatibel mit den Swagelok®-Probenahmemodulen (Grab Sample Module—GSM) für eine sichere Probenaufnahme für die spätere Analyse von kontinuierlich umgewälzten Prozessfluiden.

Unser Angebot umfasst:

  • Einseitig offene Probenzylinder, beidseitig offene Probenzylinder und extrakleine Probenzylinder
  • Größen: von 10 bis 3.785 cm3 (1 gal)
  • Werkstoffe: Edelstahl 304 L, 316, 316 L und Alloy 400
  • Betriebsdrücke von bis zu 344 bar (5.000 psig)
  • Erhältliche Optionen umfassen integrierte Ventile, Tauchrohre und Spezialbeschichtungen

Um Mitarbeiter vor etwaigen Folgen von beschädigten oder ausgedienten Zylindern zu schützen, ist es unbedingt erforderlich, einen Wartungsplan für Probenahmezylinder umzusetzen. Hier geht es zu den häufigsten Fragen und Antworten rund um das Thema Wartungsplan für Probenahmezylinder. Matt Dixon, führender Integrations- und Anwendungsexperte bei Swagelok, gibt einen Überblick über die Dampfraumverdichtung und erklärt, wie eine sichere Probenahme gelingen kann.

Benötigen Sie weitere Informationen zu Probenahmezylindern?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

Catégories de cylindres d’échantillonnage

Cylindres double extrémité

Cylindres double extrémité

Découvrez nos cylindres d’échantillonnage à double extrémité en acier inoxydable 304L ou 316L disponibles dans des dimensions diverses.

Cylindres simple extrémité

Cylindres simple extrémité

Les cylindres d’échantillonnage à simple extrémité sont des cylindres métalliques robustes qui empêchent les échantillons de s’échapper pendant l’utilisation d’un système d’échantillonnage instantané.

Pièces détachées et accessoires

Pièces détachées et accessoires

Découvrez des poignées de transport, des tés pour disques de rupture et des adaptateurs pour tubes de remplissage qui facilitent l’utilisation des cylindres d’échantillonnage.

Probenahmezylinder—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Probenahmesysteme bei der Prozessanalyse (Process Analyzer Sampling System—PASS)

Swagelok®-Schulungen zu Probenahmesystemen

Erlernen Sie, wie Sie effektive Probenahmesysteme konzeptionieren und auslegen und Probleme mit bestehenden Systemen ermitteln und beseitigen können, um die Genauigkeit und Effizienz Ihrer Ergebnisse zu erhöhen und nebenbei die Kosten zu senken. Lassen Sie sich von kompetenten Ausbildern mit über 30 Jahren Praxiserfahrung zeigen, worauf es ankommt—unabhängig von Ihrer Branche oder Ihrem Erfahrungsstand.

Mehr erfahren zu unseren Schulungen zu Probenahmesystemen

Ресурсы Swagelok специально для вас

Аналитическая контрольно-измерительная система Swagelok
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе

Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.

Система отбора лабораторных проб Swagelok
Отбор лабораторных проб 101: Снижение операционных затрат

Системы отбора лабораторных проб позволяют безопасно и эффективно отбирать &mdash пробы для оценки химического состава вашего продукта. Узнайте, как повысить надежность замкнутой системы’s, сокращая при этом производственные издержки, при помощи базовых принципов от экспертов компании Swagelok.

Решения Swagelok для отбора лабораторных проб
Повышение качества за счет правильного выбора системы отбора лабораторных проб

Узнайте у специалистов Swagelok, как выбрать наиболее оптимальную систему отбора лабораторных проб, а также получите другие основные сведения и рекомендации об отборе проб, чтобы обеспечить необходимое качество конечного продукта.

Сервисы Swagelok по обследованию систем отбора лабораторных проб
Как устранить распространенные проблемы с системами отбора лабораторных проб

Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, и если у вас мало ресурсов, то аутсорсинг на изготовление таких систем может быть крайне полезен.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。