Быстроразъемные соединения — Запасные части и вспомогательное оборудование
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- Нерж. сталь 316, латунь
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Быстроразъемные соединения — Запасные части и вспомогательное оборудование — Протекторы штока
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2B-QC4-SP Латунь - - - - SS-QF8-SP Нержавеющая сталь 316 - - - - SS-QC4-SP Нержавеющая сталь 316 - - - - SS-QC6-SP Нержавеющая сталь 316 - - - - SS-QC8-SP Нержавеющая сталь 316 - - - - SS-QF4-SP Нержавеющая сталь 316 - - - - -
Быстроразъемные соединения — Запасные части и вспомогательное оборудование — Протекторы корпуса
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-QF8-BP Нержавеющая сталь 316 - - - - SS-QC6-BP Нержавеющая сталь 316 - - - - SS-QC4-BP Нержавеющая сталь 316 - - - - SS-QC8-BP Нержавеющая сталь 316 - - - - SS-QF4-BP Нержавеющая сталь 316 - - - - SS-QC6A-B-KITVT - - - - - B-QC4-BP Латунь - - - - -
Быстроразъемные соединения — Запасные части и вспомогательное оборудование — Протекторы корпуса – поддержание давления
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-QC4-BPPR Нержавеющая сталь 316 - - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов